Grupos de mercancía
Ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero
K0760

Ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero galvanizado o acero inoxidable.Indicación:K0760-115 no tiene ninguna junta de fieltro.Indicación sobre el dibujo:
1) Bola de carga
2) Bola de soporte

Forma B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero
Forma C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero inoxidable
Forma D: cubierta, carcasa y bolas de acero inoxidable
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0760 Ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero 258 kB
 TH_021_BallTransferUnits_EN 251 kB

Planos

Ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDKDD1HH1H2Capacidad
de carga C
(N)
Anillo de tolerancia
adecuado para
ruedecillas esféricas
CADAcc.PrecioPedir
K0760.115B15,824±0,06531219,52,8600K0766.024  A petición
K0760.122B22,236±0,08045309,82,81600K0766.036  A petición
K0760.130B3045±0,080553713,843000K0766.045  A petición
K0760.145B44,562±0,0957553,51946100K0766.062  A petición
K0760.215C15,824±0,06531219,52,8600K0766.024  A petición
K0760.222C22,236±0,08045309,82,81600K0766.036  A petición
K0760.230C3045±0,080553713,843000K0766.045  A petición
K0760.245C44,562±0,0957553,51946100K0766.062  A petición
K0760.315D15,824±0,06531219,52,8380K0766.024  A petición
K0760.322D22,236±0,08045309,82,81000K0766.036  A petición
K0760.330D3045±0,080553713,842000K0766.045  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33