Grupos de mercancía
Ruedecillas esféricas con perforaciones de fijación, sin carcasa
K0764

Ruedecillas esféricas con perforaciones de fijación, sin carcasa

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero galvanizado.Indicación:Las ruedecillas esféricas con perforaciones de fijación se pueden montar y desmontar fácilmente.Indicación sobre el dibujo:
1) Bola de carga
2) Bola de soporte

Forma B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero
Forma C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero inoxidable
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0764 Ruedecillas esféricas con perforaciones de fijación, sin carcasa 231 kB
 TH_021_BallTransferUnits_EN 251 kB

Planos

Ruedecillas esféricas con perforaciones de fijación, sin carcasa

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

DKDD1HH1H2Número de
perforaciones
de sujeción
Capacidad
de carga C
(N)
CADAcc.PrecioPedir
K0764.122B2233-0,24527,79,8±0,2531200 A petición
K0764.222C2233-0,24527,79,8±0,253900 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33