Grupos de mercancía
Rodillos esféricos con carcasa de plástico, forma B
K1827_B

Rodillos esféricos con carcasa de plástico, forma B

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y cubierta de POM.
Bola de soporte de acero inoxidable.
Bola de carga de acero inoxidable o plástico.
Versión:Acero inoxidable endurecido.Indicación:Los rodillos esféricos están hechos de un plástico azul certificado apto para usos en el sector alimentario. Los rodillos esféricos están equipados con una cubierta cerrada sin holgura, así que no se genera ningún reborde de suciedad.

Por los agujeros de limpieza en la cara inferior de la carcasa los rodillos esféricos se limpian con toda facilidad.

Velocidad de transporte hasta 1,5 m/s.

Conformidad para alimentos: Food Grade, reglamentos europeos 1935/2004 y 10/2011.
Rango de temperatura:-30°C hasta +50°C (hasta +30°C con bola de carga de plástico)Indicación sobre el dibujo:
1) Bola de carga
2) Bola de soporte

Forma A: Cubierta y carcasa de POM, bolas de soporte de acero inoxidable y bolas de carga de POM
Forma B: Cubierta y carcasa de POM, bolas de soporte de acero inoxidable y bolas de carga de acero inoxidable
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1827_B Rodillos esféricos con carcasa de plástico, forma B 177 kB

Planos

Rodillos esféricos con carcasa de plástico, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
D

D1DKHH1H2Capacidad
de carga C
(N)
Clase de fijaciónCADAcc.PrecioPedir
K1827.151Bbola de acero inoxidable243115,87520,59,54,5200insertado A petición
K1827.221Bbola de acero inoxidable364522,22530,5104,5250insertado A petición
K1827.301Bbola de acero inoxidable45553037145,5350insertado A petición
K1827.441Bbola de acero inoxidable627544,553,5199500insertado A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33