- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1734_ARuedecillas esféricas de acero con bola de remache, forma A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Palanca de poliamida.
Bola de carga de acero inoxidable 1.4034 o poliamida.Versión:Acero galvanizado.Indicación:Las ruedecillas esféricas con bola de sujeción son adecuadas para el transporte y el posicionamiento de mercancía delicada, como vidrio o chapas pulidas de aluminio, latón y acero. Por lo demás, las ruedecillas esféricas se pueden utilizar como alternativa a las ruedillas estándar con las que se pueden transportar y posicionar fácilmente perfiles bajos, por ejemplo, en la venta al por menor, en la producción o en el hogar. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | Material del componente | Ø de bola | A | D | D1 | D2 | H | H1 | Carga máx. en kg, bola hacia arriba | Carga máx. en kg, bola hacia abajo | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1734.1119 | A | con sujeción | bola de acero inoxidable | 19 | 48 | 50 | 63 | 6,5 | 25 | 2 | 120 | 80 | | | A petición | | K1734.2119 | A | con sujeción | bola de poliamida | 19 | 48 | 50 | 63 | 6,5 | 25 | 2 | 120 | 80 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|