Grupos de mercancía
Tornillos con ojo giratorios altamente resistentes, clase de calidad 10
K0769

Tornillos con ojo giratorios altamente resistentes, clase de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Anillo de acero 1.6541.
Tornillo de acero.
Versión:Anillo forjado, muy resistente y tratado en caliente.
Ensayo de fisuras 100 % electromagnético según EN 1677-1, seguridad cuádruple.
Recubierto con plástico.
Tornillo con clase de resistencia 10.9.
Indicación:Al contrario que los tornillos con ojo DIN 580, el tornillo se puede girar, lo que hace que el sentido de la fuerza sea ajustable y se descarten giros excesivos o insuficientes.

– Seguridad cuádruple
– Tope lateral hasta 90°
– Cuerpo del anillo con tornillo apretado con giro de 360°

Los valores de carga indicados son válidos para una superficie de rosca mínima de 1x diámetro nominal de rosca de acero con una resistencia a la extensión mínima de 363 N/mm² y con una temperatura de aplicación de -20 °C a +100 °C.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0769 Tornillos con ojo giratorios altamente resistentes, clase de calidad 10 215 kB

Planos

Tornillos con ojo giratorios altamente resistentes, clase de calidad 10

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2D

D1D2D3HLSS1SWCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K0769.08151con llave hexagonalM8254425471299,56300 A petición
K0769.10151con llave hexagonalM10254426471599,56400 A petición
K0769.12181con llave hexagonalM12305234551811118750 A petición
K0769.16241con llave hexagonalM1635613564241413101500 A petición
K0769.20301con llave hexagonalM2040704474301615122300 A petición
K0769.24361con llave hexagonalM2448845291361918143200 A petición
K0769.30451con llave hexagonalM306010561112452522,5174500 A petición
K0769.08150sin llave hexagonalM825442547128116300 A petición
K0769.10150sin llave hexagonalM1025442547158116400 A petición
K0769.12180sin llave hexagonalM12305233551810138750 A petición
K0769.16240sin llave hexagonalM1635613564241413101500 A petición
K0769.20300sin llave hexagonalM2040704474301617122300 A petición
K0769.24360sin llave hexagonalM2448845291361921143200 A petición
K0769.30450sin llave hexagonalM306010862112452726174500 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33