- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1921Casquillos receptores para perno portador esférico, acero... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4542. Versión:Endurecido.Indicación:Los casquillos receptores permiten una sujeción rápida y segura para pernos portadores esféricos. Ofrecen una instalación sencilla y segura en distintos materiales de soporte. Pueden utilizarse incluso en piezas delgadas y agujeros ciegos. Esta versión es adecuada para aplicaciones que necesitan una superficie plana tras el atornillado. Son resistentes a la corrosión y al desgaste.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Casquillos receptores para perno portador esférico, acero inoxidable, plano, forma A |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | X | Par de apriete Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1921.10810 | A | 8 | M16x1,5 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 10 | 25 | 20 | 1,5 | 75 | | | A petición | | K1921.10815 | A | 8 | M16x1,5 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 15 | 25 | 20 | 1,5 | 75 | | | A petición | | K1921.10825 | A | 8 | M16 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 25 | 35 | 30 | 1,5 | 75 | | | A petición | | K1921.10835 | A | 8 | M16 | 24 | 9,8 | 3,1 | 16 | 35 | 45 | 40 | 1,5 | 75 | | | A petición | | K1921.11015 | A | 10 | M20x1,5 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 15 | 30 | 24 | 1,5 | 100 | | | A petición | | K1921.11025 | A | 10 | M20x1,5 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 25 | 35 | 29 | 1,5 | 100 | | | A petición | | K1921.11035 | A | 10 | M20 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 35 | 45 | 39 | 1,5 | 100 | | | A petición | | K1921.11050 | A | 10 | M20 | 28 | 12,2 | 5,1 | 20 | 50 | 60 | 54 | 1,5 | 100 | | | A petición | | K1921.11215 | A | 12 | M24x1,5 | 32 | 14,7 | 5,1 | 22 | 15 | 32 | 26 | 1,5 | 150 | | | A petición | | K1921.11225 | A | 12 | M24x1,5 | 32 | 14,7 | 5,1 | 22 | 25 | 40 | 34 | 1,5 | 150 | | | A petición | | K1921.11625 | A | 16 | M30x2 | 39 | 19,2 | 5,1 | 30 | 25 | 45 | 39 | 1,5 | 200 | | | A petición | |
|
Casquillos receptores para perno portador esférico, acero inoxidable, plano, forma B |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | X | Par de apriete Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1921.11235 | B | 12 | M24 | 32 | 14,7 | 5,1 | 22 | 35 | 50 | 44 | 3,8 | 1,5 | 150 | | | A petición | | K1921.11250 | B | 12 | M24 | 32 | 14,7 | 5,1 | 22 | 50 | 65 | 59 | 18,8 | 1,5 | 150 | | | A petición | | K1921.11650 | B | 16 | M30 | 39 | 19,2 | 5,1 | 30 | 50 | 65 | 59 | 6 | 1,5 | 200 | | | A petición | | K1921.11675 | B | 16 | M30 | 39 | 19,2 | 5,1 | 30 | 75 | 90 | 84 | 31 | 1,5 | 200 | | | A petición | | K1921.12050 | B | 20 | M36x2 | 43 | 26 | 5,1 | 30 | 50 | 70 | 63 | 3,5 | 1,5 | 200 | | | A petición | | K1921.12075 | B | 20 | M36x2 | 43 | 26 | 5,1 | 30 | 75 | 95 | 88 | 28,5 | 1,5 | 200 | | | A petición | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|