- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1735Estribos de carga de acero con giro de 360 grados Clase de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Estribo de carga y abrazadera atornillable de acero. Tornillo y casquillo de acero.Versión:Estribo de carga y abrazaderas atornillables forjados y tratados en caliente para una alta resistencia. Comprobación electromagnética de fisuras al 100%, pintado en azul. Clase de resistencia del tornillo 10.9 o superior. Comprobación electromagnética de fisuras al 100%. Casquillo con cincado galvánico. Indicación:El estribo de carga es abatible, con giro de 360° y soporta toda la carga en cualquier dirección de tracción admisible. La capacidad de carga nominal figura a la vista en el estribo de carga. Es aplicable al caso de carga más desfavorable (ver la tabla). La fuerza de prueba es 2,5 veces la capacidad de carga admisible. Está prohibido exceder la carga especificada. Con tornillo hexagonal imperdible, pero desmontable. Los estribos de carga cumplen la Directiva de máquinas y han sido comprobados por el DGUV, el seguro alemán oficial de accidentes.
Verificado según DIN EN 1677-1. El marcado CE está grabado en el estribo de carga. A petición:Certificado de conformidad.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|