Grupos de mercancía
Pernos portadores esféricos autobloqueantes, acero inoxidable
K1919

Pernos portadores esféricos autobloqueantes, acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Perno de acero inoxidable 1.4542.
Grillete de acero inoxidable 1.4571.
Botón pulsador de aluminio.
Versión:Perno endurecido.Indicación:Los pernos portadores esféricos se utilizan a modo de elemento portador rápido y sencillo con grillete móvil.
Las bolas se desenclavan al pulsar el botón pulsador.
Al liberar el botón pulsador, las bolas vuelven a enclavarse.
- Protección contra la corrosión y la intemperie.
- Pernos endurecidos, de alta resistencia y extremadamente duraderos.
- Certificación TÜV.

Indicaciones X mín., F1, F2 y F3 en caso de seguridad quíntuple.
Rango de temperatura:+250 °C máx.Accesorios:Casquillos receptores K1921/K1922.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1919 Pernos portadores esféricos autobloqueantes, acero inoxidable 264 kB

Planos

Pernos portadores esféricos autobloqueantes, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1

D2D5L1L2L3L4L5L6L7L8X
mín.
X
máx.
Perforación de
alojamiento
H11
F1
kN
F2
kN
F3
kN
CADAcc.PrecioPedir
K1919.12108X1089,3521,5108,7525,73627304987,51,5581,51,20,5  A petición
K1919.12108X1589,3521,5158,7525,73627304987,51,51081,51,20,5  A petición
K1919.12108X2589,3521,5258,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  A petición
K1919.12108X3589,3521,5358,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  A petición
K1919.12110X151011,721,51510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  A petición
K1919.12110X251011,721,52510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  A petición
K1919.12110X351011,721,53510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  A petición
K1919.12110X501011,721,55010,225,73627304987,51,510102,72,42,1  A petición
K1919.12112X151214,221,5151125,73627304987,51,510123,53,22,8  A petición
K1919.12112X251214,221,5251125,73627304987,51,515123,53,22,8  A petición
K1919.12112X351214,221,5351125,73627304987,51,515123,53,22,8  A petición
K1919.12112X501214,221,5501125,73627304987,51,515123,53,22,8  A petición
K1919.12516X251618,6252515,13144,527304992,81,515164,84,54,1  A petición
K1919.12516X501618,6255015,13144,527304992,81,535164,84,54,1  A petición
K1919.12516X751618,6257515,13144,527304992,81,540164,84,54,1  A petición
K1919.13020X502024,5305019,736,55232,636561141,52520108,56,5  A petición
K1919.13020X752024,5307519,736,55232,636561141,53020108,56,5  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33