Grupos de mercancía
Pernos portadores esféricos autobloqueantes
K1920

Pernos portadores esféricos autobloqueantes

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.
Botón pulsador de aluminio.
Versión:Acero, fosfatado al manganeso.Indicación:Los pernos portadores esféricos se utilizan como soportes rápidos y sencillos con grillete móvil.
Las bolas se pueden desbloquear presionando el botón pulsador. Al soltar el botón pulsador, las bolas se bloquean de forma segura.
Protegido contra la corrosión.

Comprobado por TÜV.

Indicaciones X mín., F1, F2 y F3 en caso de seguridad quíntuple.
Rango de temperatura:+250 °C máx.Accesorios:Casquillos receptores K1921/K1922.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1920 Pernos portadores esféricos autobloqueantes 269 kB

Planos

Pernos portadores esféricos autobloqueantes

Selección/filtro de artículos

Referencia

D1D2D5L1L2L3L4L5L6L7L8X
mín.
X
máx.
Perforación de
alojamiento
H11
F1
kN
F2
kN
F3
kN
CADAcc.PrecioPedir
K1920.2108X1089,3521,5108,7525,73627304987,51,5581,51,20,5  A petición
K1920.2108X1589,3521,5158,7525,73627304987,51,51081,51,20,5  A petición
K1920.2108X2589,3521,5258,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  A petición
K1920.2108X3589,3521,5358,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  A petición
K1920.2110X151011,721,51510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  A petición
K1920.2110X251011,721,52510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  A petición
K1920.2110X351011,721,53510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  A petición
K1920.2110X501011,721,55010,225,73627304987,51,510102,72,42,1  A petición
K1920.2112X151214,221,5151125,73627304987,51,510123,53,22,8  A petición
K1920.2112X251214,221,5251125,73627304987,51,515123,53,22,8  A petición
K1920.2112X351214,221,5351125,73627304987,51,515123,53,22,8  A petición
K1920.2112X501214,221,5501125,73627304987,51,515123,53,22,8  A petición
K1920.2516X251618,6252515,13144,527304992,81,515164,84,54,1  A petición
K1920.2516X501618,6255015,13144,527304992,81,535164,84,54,1  A petición
K1920.2516X751618,6257515,13144,527304992,81,540164,84,54,1  A petición
K1920.2520X502024,5305019,736,55232,636561141,52520108,56,5  A petición
K1920.2520X752024,5307519,736,55232,636561141,53020108,56,5  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33