Grupos de mercancía
Cinta magnética escala codificada incrementalmente, longitud del polo 5 mm
K1663

Cinta magnética escala codificada incrementalmente, longitud...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cinta magnética de cinta plástica magnetizada.
Cinta portadora de acero inoxidable.
Cinta de recubrimiento de acero inoxidable.
Versión:Escala codificada incrementalmente.
Longitud del polo 5 mm.
Indicación:Sencillo montaje adhesivo, se puede autoensamblar.
La longitud de cinta necesaria se calcula de la siguiente manera:
Recorrido de medición + longitud del sensor "L" + (2 x avance o inercia "B").
L = véase el esquema del sensor utilizado.
B = 10 mm (avance e inercia).
Datos técnicos:- Coeficiente de expansión (11 ± 1) x 10-6/K (acero para muelles)Rango de temperatura:- Temperatura ambiente -20…70 °C
- Temperatura de almacenamiento -40…70 °C
Montaje:El montaje se lleva a cabo por medio de una cinta adhesiva de doble cara premontada según la información de usuario.A petición:Otras longitudes de 0,1…100 m, en pasos de 0,1 m.Tener en cuenta:100 % de humedad relativa del aire. Está permitida la condensación.Indicación sobre el dibujo:
1) Cinta de recubrimiento A = 0,176 mm
2) Cinta magnética M = 1,0 mm
3) Cinta de soporte T = 0,3 mm
4) Cinta adhesiva K = 0,1 mm
5) Longitud de cinta necesaria = Recorrido de medición + L + 2 x B
6) Recorrido de medición
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1663 Cinta magnética escala codificada incrementalmente, longitud del polo 5 mm 164 kB

Planos

Cinta magnética escala codificada incrementalmente, longitud del polo 5 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB1L

Precisión
mm
CADAcc.PrecioPedir
K1663.010X10001010000,1 A petición
K1663.010X20001020000,1 A petición
K1663.010X30001030000,1 A petición
K1663.010X40001040000,1 A petición
K1663.010X50001050000,1 A petición
K1663.010X60001060000,1 A petición
K1663.010X70001070000,1 A petición
K1663.010X80001080000,1 A petición
K1663.010X90001090000,1 A petición
K1663.010X1000010100000,1 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33