Grupos de mercancía
Empuñaduras cilíndricas de plástico giratorias
K1468

Empuñaduras cilíndricas de plástico giratorias

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico.
Eje de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4404.
Versión:Empuñadura negra.
Partes de acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Ventajas:Tacto optimizado y buen agarre
Empuñaduras para volantes y manivelas
Distintos tamaños de la rosca
NOVO grip diseño KIPP
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1468 Empuñaduras cilíndricas de plástico giratorias 133 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras cilíndricas de plástico giratorias

Empuñaduras cilíndricas de plástico giratorias con rosca interior

Más información

Planos

Empuñaduras cilíndricas de plástico giratorias con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaMaterial
del componente
TamañoD

D1D2L1L2TSWCADAcc.PrecioPedir
K1468.1104rosca interioracero1M414940588 A petición
K1468.1205rosca interioracero2M5161149,15,11010 A petición
K1468.1306rosca interioracero3M6201461,46,41212 A petición
K1468.1408rosca interioracero4M8251882,512,51615 A petición
K1468.3104rosca interioracero inoxidable1M414940588 A petición
K1468.3205rosca interioracero inoxidable2M5161149,15,11010 A petición
K1468.3306rosca interioracero inoxidable3M6201461,46,41212 A petición
K1468.3408rosca interioracero inoxidable4M8251882,512,51615 A petición

Empuñaduras cilíndricas de plástico giratorias con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras cilíndricas de plástico giratorias con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaMaterial
del componente
TamañoD

D1D2LL1L2SWCADAcc.PrecioPedir
K1468.104rosca exterioracero1M414964058 A petición
K1468.205rosca exterioracero2M516117,549,15,110 A petición
K1468.306rosca exterioracero3M62014961,46,412 A petición
K1468.408rosca exterioracero4M825181282,512,515 A petición
K1468.2104rosca exterioracero inoxidable1M414964058 A petición
K1468.2205rosca exterioracero inoxidable2M516117,549,15,110 A petición
K1468.2306rosca exterioracero inoxidable3M62014961,46,412 A petición
K1468.2408rosca exterioracero inoxidable4M825181282,512,515 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33