HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Empuñaduras cilíndricas plegables
K0264

Empuñaduras cilíndricas plegables

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La combinación armónica de forma y función convierte las empuñaduras cilíndricas NOVO grip en un producto de aplicación universal. Su calidad destaca por las características estéticas, la fiabilidad y un manejo perfecto.Material:Termoplástico gris antracita.Versión:Partes de acero bruñido.Indicación:Las empuñaduras cilíndricas se suministran montadas y pueden enroscarse, por ejemplo, en volantes, bobinas y manivelas.
La perforación D3 se utiliza como perforación de posicionamiento.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0264 Empuñaduras cilíndricas plegables 126 kB

Planos

Empuñaduras cilíndricas plegables

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoDD1D2D3AA1HLL1L2TCADAcc.PrecioPedir
K0264.1041M413132,584,314,5354754,54,5 A petición
K0264.2052M516163,5105,3184458674,5 A petición
K0264.3063M620204,512,56,522,55571,5826 A petición
K0264.4084M825265,51692970,598,5112,56,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33