DescripciónMaterial:Carcasa de plástico. Árbol hueco de acero. Ventana de la pantalla LCD. Tornillo de sujeción de acero.Versión:Árbol hueco bruñido. Tornillo de sujeción negro.Indicación:Los indicadores de posicionamiento electrónicos ofrecen múltiples posibilidades con respecto a los indicadores de posicionamiento mecánicos, pues reproducen ángulos al igual que pendientes de husillo poco comunes y registran cada fracción de la regulación del husillo.
* Programación libre de los parámetros con el software de programación K0411.09.Datos técnicos:– Pantalla de LCD con 5 posiciones – Altura de cifra de 11,5 mm aprox. – Campo de indicación de -19999 ... 99999 – Ø del árbol hueco 30 H7 mm – Temperatura de trabajo de -10 °C a +60 °C – Temperatura de almacenamiento de -30 °C a +80 °C – Revoluciones máx. 600 r.p.m. – Batería de litio, pila de botón 3V, tipo CR2032. Vida útil de 2 años aprox. – Resistencia a las vibraciones según DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz) – Resistencia al choque según DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms – CEM DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4 – Grado de protección IP 51Características:– Valores indicadores y posición de la coma de programación libre – Modo lineal o angular – Tecla de función para puesta a cero – Tecla de función para conmutación entre medida absoluta y medida de cadena – Programación de un valor offset directamente en el aparato – Cambio de batería sencilloAccesorios:– Casquillos reductores K0412 – Software de programación K0411.09Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.