Grupos de mercancía
Indicador de posicionamiento de programación libre
K0771

Indicador de posicionamiento de programación libre

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de plástico.
Árbol hueco de acero.
Ventana de la pantalla LCD.
Tornillo de sujeción de acero.
Versión:Árbol hueco bruñido.
Tornillo de sujeción negro.
Indicación:Los indicadores de posicionamiento electrónicos ofrecen múltiples posibilidades con respecto a los indicadores de posicionamiento mecánicos, pues reproducen ángulos al igual que pendientes de husillo poco comunes y registran cada fracción de la regulación del husillo.

* Programación libre de los parámetros con el software de programación K0411.09.
Datos técnicos:– Pantalla de LCD con 5 posiciones
– Altura de cifra de 8 mm aprox.
– Campo de indicación de -19999 - 99999
– Ø del árbol hueco 14 H7 mm
– Temperatura de trabajo de -10 °C a +60 °C
– Temperatura de almacenamiento de -30 °C a +80 °C
– Revoluciones máx. 600 r.p.m.
– Batería de litio, pila de botón 3V, tipo CR2032. Vida útil de 2 años aprox.
– Resistencia a las vibraciones según DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 - 150 Hz), 20 g / (100 - 2000 Hz)
– Resistencia al choque según DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– CEM DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Grado de protección IP 51
Características:– Valores indicadores y posición de la coma de programación libre
– Modo lineal o angular
– Tecla de función para puesta a cero
– Tecla de función para conmutación entre medida absoluta y medida de cadena
– Programación de un valor offset directamente en el aparato
– Cambio de batería sencillo
Accesorios:– Casquillos reductores K0412
– Software de programación K0411.09
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0771 Indicador de posicionamiento de programación libre 606 kB

Planos (vista completa)

Indicador de posicionamiento de programación libre
Indicador de posicionamiento de programación libre

Indicador de posicionamiento programado

Más información

Planos

Indicador de posicionamiento programado
Indicador de posicionamiento programado

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1Versión 2B

DHLCADAcc.PrecioPedir
K0771.ver ejemplo de pedido para indicador de posicionamiento programadoprogramación libre33,6145233A petición

Indicador de posicionamiento no programado

Más información

Planos

Indicador de posicionamiento no programado
Indicador de posicionamiento no programado

Selección/filtro de artículos

Referencia

Posición
de montaje
Color
del cuerpo
de base
Versión 2Referencia
del software
CADAcc.PrecioPedir
K0771.111naranjaprogramación libreK0411.09  A petición
K0771.121negroprogramación libreK0411.09  A petición
K0771.313naranjaprogramación libreK0411.09  A petición
K0771.323negroprogramación libreK0411.09  A petición

Software para indicador de posicionamiento

Más información

Planos

Software para indicador de posicionamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónCADAcc.PrecioPedir
K0411.09Cable de conexión USB A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33