Grupos de mercancía
Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica de seguridad
K0268

Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica de seguridad

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Manivela de termoplástico.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.
Versión:Termoplástico gris antracita.
Partes de acero bruñido.
Indicación:La cubierta del cubo se suministra sin montar. Las manivelas de mano se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela DIN 7349 mediante la conexión del chavetero en el árbol. Para colocar la empuñadura cilíndrica de seguridad en posición de manejo, es necesario realizar dos ajustes:
- Girar la empuñadura sobre el eje de giro hasta el tope (90°).
- Empujar la empuñadura en sentido axial para colocarla en posición de bloqueo.
Estando presionada, la forma más cómoda de accionar la manivela es la sujeción de precisión. Al soltar la manivela, esta vuelve automáticamente a la posición inicial.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Accesorios:K1160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912Indicación sobre el dibujo:
1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0268 Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica de seguridad 539 kB

Planos (vista completa)

Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica de seguridad
Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica de seguridad

Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica de seguridad, agujero de referencia sin ranura

Más información

Planos

Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica de seguridad, agujero de referencia sin ranura

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1Versión 2ADD2D7HH1H2H3H4LL2CADAcc.PrecioPedir
K0268.1108agujero de referenciasin perforación transversal80248-84,247,528,513-10412,7 A petición
K0268.1110agujero de referenciasin perforación transversal802410-84,247,528,513-10412,7 A petición
K0268.1210agujero de referenciasin perforación transversal1002910-104,258,535,513-12915,7 A petición
K0268.1212agujero de referenciasin perforación transversal1002912-104,258,535,513-12915,7 A petición
K0268.1312agujero de referenciasin perforación transversal1253612-139824418,5-16119,5 A petición
K0268.1314agujero de referenciasin perforación transversal1253614-139824418,5-16119,5 A petición
K0268.11086agujero de referenciacon perforación transversal80248M684,247,528,5137,510412,7 A petición
K0268.11106agujero de referenciacon perforación transversal802410M684,247,528,5137,510412,7 A petición
K0268.12106agujero de referenciacon perforación transversal1002910M6104,258,535,5137,512915,7 A petición
K0268.12126agujero de referenciacon perforación transversal1002912M6104,258,535,5137,512915,7 A petición
K0268.13126agujero de referenciacon perforación transversal1253612M6139824418,57,516119,5 A petición
K0268.13146agujero de referenciacon perforación transversal1253614M6139824418,57,516119,5 A petición

Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica de seguridad, agujero de referencia con ranura

Más información

Planos

Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica de seguridad, agujero de referencia con ranura
Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica de seguridad, agujero de referencia con ranura

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1Versión 2AB3DD2D7HH1H2H3H4LL2TCADAcc.PrecioPedir
K0268.110802agujero de referencia con ranurasin perforación transversal802248-84,247,528,513-10412,79 A petición
K0268.111003agujero de referencia con ranurasin perforación transversal8032410-84,247,528,513-10412,711,4 A petición
K0268.121003agujero de referencia con ranurasin perforación transversal10032910-104,258,535,513-12915,711,4 A petición
K0268.121204agujero de referencia con ranurasin perforación transversal10042912-104,258,535,513-12915,713,8 A petición
K0268.131204agujero de referencia con ranurasin perforación transversal12543612-139824418,5-16119,513,8 A petición
K0268.131405agujero de referencia con ranurasin perforación transversal12553614-139824418,5-16119,516,3 A petición
K0268.1108026agujero de referencia con ranuracon perforación transversal802248M684,247,528,5137,510412,79 A petición
K0268.1110036agujero de referencia con ranuracon perforación transversal8032410M684,247,528,5137,510412,711,4 A petición
K0268.1210036agujero de referencia con ranuracon perforación transversal10032910M6104,258,535,5137,512915,711,4 A petición
K0268.1212046agujero de referencia con ranuracon perforación transversal10042912M6104,258,535,5137,512915,713,8 A petición
K0268.1312046agujero de referencia con ranuracon perforación transversal12543612M6139824418,57,516119,513,8 A petición
K0268.1314056agujero de referencia con ranuracon perforación transversal12553614M6139824418,57,516119,516,3 A petición

Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica de seguridad, hembra cuadrada

Más información

Planos

Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica de seguridad, hembra cuadrada

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1Versión 2ADD7HH1H2H3H4LL2SWCADAcc.PrecioPedir
K0268.2108hembra cuadradasin perforación transversal8024-84,247,528,513-10412,78 A petición
K0268.2110hembra cuadradasin perforación transversal8024-84,247,528,513-10412,710 A petición
K0268.2210hembra cuadradasin perforación transversal10029-104,258,535,513-12915,710 A petición
K0268.2212hembra cuadradasin perforación transversal10029-104,258,535,513-12915,712 A petición
K0268.2312hembra cuadradasin perforación transversal12536-139824418,5-16119,512 A petición
K0268.2314hembra cuadradasin perforación transversal12536-139824418,5-16119,514 A petición
K0268.21086hembra cuadradacon perforación transversal8024M684,247,528,5137,510412,78 A petición
K0268.21106hembra cuadradacon perforación transversal8024M684,247,528,5137,510412,710 A petición
K0268.22106hembra cuadradacon perforación transversal10029M6104,258,535,5137,512915,710 A petición
K0268.22126hembra cuadradacon perforación transversal10029M6104,258,535,5137,512915,712 A petición
K0268.23126hembra cuadradacon perforación transversal12536M6139824418,57,516119,512 A petición
K0268.23146hembra cuadradacon perforación transversal12536M6139824418,57,516119,514 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33