Grupos de mercancía
Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica giratoria, agujero de referencia con ranura
K0659_PBMN

Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica giratoria, agujero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manivela de termoplástico.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.
Versión:Termoplástico gris antracita.
Partes de acero bruñido.
Indicación:La cubierta del cubo y de la empuñadura cilíndrica giratoria se suministran sin montar.
Para el montaje, el eje de la empuñadura debe atornillarse a la perforación de alojamiento.
Las manivelas de mano se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela DIN 7349 mediante la conexión del chavetero en un árbol.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Accesorios:K1160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912Indicación sobre el dibujo:
1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0659_PBMN Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica giratoria, agujero de referencia con ranura 319 kB

Planos

Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica giratoria, agujero de referencia con ranura
Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica giratoria, agujero de referencia con ranura

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1Versión 2Material
del componente
AB3DD2D7HH1H2H3H4LL2TCADAcc.PrecioPedir
K0659.310802agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero802248-85,849,128,513-10412,79 A petición
K0659.311003agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero8032410-85,849,128,513-10412,711,4 A petición
K0659.321003agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero10032910-107,161,435,513-12915,711,4 A petición
K0659.321204agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero10042912-107,161,435,513-12915,713,8 A petición
K0659.331204agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero12543612-139,582,54418,5-16119,513,8 A petición
K0659.331405agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero12553614-139,582,54418,5-16119,516,3 A petición
K0659.3212046agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero10042912-107,161,435,5137,512915,713,8 A petición
K0659.3210036agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero10032910-107,161,435,5137,512915,711,4 A petición
K0659.3312046agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero12543612-139,582,54418,57,516119,513,8 A petición
K0659.3314056agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero12553614-139,582,54418,57,516119,516,3 A petición
K0659.3108026agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero802248-85,849,128,5137,510412,79 A petición
K0659.3110036agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero8032410-85,849,128,5137,510412,711,4 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33