Grupos de mercancía
Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica de seguridad y hembra cuadrada
K0998_IV

Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manivela de aluminio.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.
Versión:Manivela con recubrimiento de polvo negro.
Termoplástico gris antracita.
Partes de acero bruñido.
Indicación:Similar a la norma DIN 469.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0998_IV Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica de seguridad y hembra cuadrada 226 kB

Planos

Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica de seguridad y hembra cuadrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Versión 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADAcc.PrecioPedir
K0998.2110hembra cuadradasin perforación transversal802416-87,547,52213,6-10010 A petición
K0998.2212hembra cuadradasin perforación transversal1002820-10758,52516-12412 A petición
K0998.2314hembra cuadradasin perforación transversal1253025-139822815,8-15314 A petición
K0998.2417hembra cuadradasin perforación transversal1603425-143823219,6-19017 A petición
K0998.21106hembra cuadradacon perforación transversal802416M687,547,52213,47,510010 A petición
K0998.22126hembra cuadradacon perforación transversal1002820M6106,958,426167,512412 A petición
K0998.23146hembra cuadradacon perforación transversal1253026M6139,182,12815,87,515314 A petición
K0998.24176hembra cuadradacon perforación transversal1603426M6143,182,13219,67,519017 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33