HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria y hembra cuadrada
K0996_IV

Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manivela AlSi9Cu3 3.2163.
Empuñadura cilíndrica giratoria de termoplástico PA6 y acero 1.0718.
Versión:Manivela recubierta de polvo sintético, negro.
Termoplástico negro.
Partes de acero bruñido.
Indicación:Similar a DIN 469.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0996_IV Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria y hembra cuadrada 124 kB

Planos

Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria y hembra cuadrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónAD

D3HH1H2H3LSWCADAcc.PrecioPedir
K0996.4110Hembra cuadrada80241671,149,12213,410010 A petición
K0996.4212Hembra cuadrada100282087,461,4261612412 A petición
K0996.4314Hembra cuadrada1253026111832815,815314 A petición
K0996.4417Hembra cuadrada1603426115833219,619017 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33