Grupos de mercancía
Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable y hembra cuadrada
K0997_IV

Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manivela de aluminio.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.
Versión:Manivela con recubrimiento de polvo negro.
Termoplástico gris antracita.
Partes de acero bruñido.
Indicación:Similar a la norma DIN 469.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0997_IV Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable y hembra cuadrada 226 kB

Planos

Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable y hembra cuadrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Versión 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADAcc.PrecioPedir
K0997.2110hembra cuadradasin perforación transversal802416-89492213,4-10010 A petición
K0997.2212hembra cuadradasin perforación transversal1002820-10859,52616-12412 A petición
K0997.2314hembra cuadradasin perforación transversal1253025-140832815,8-15314 A petición
K0997.2417hembra cuadradasin perforación transversal1603425-144833219,6-19017 A petición
K0997.21106hembra cuadradacon perforación transversal802416M689492213,47,510010 A petición
K0997.22126hembra cuadradacon perforación transversal1002820M6107,959,426167,512412 A petición
K0997.23146hembra cuadradacon perforación transversal1253026M6140,583,52815,87,515314 A petición
K0997.24176hembra cuadradacon perforación transversal1603426M6144,583,53219,67,519017 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33