HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Manivelas de mano rectas similares a DIN 469, forma F, con empuñadura bombeada giratoria
K0685_D

Manivelas de mano rectas similares a DIN 469, forma F, con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tratado con chorro.Versión:Cuerpo de la biela de fundición maleable o fundición nodular.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0685_D Manivelas de mano rectas similares a DIN 469, forma F, con empuñadura bombeada giratoria 128 kB

Planos

Manivelas de mano rectas similares a DIN 469, forma F, con empuñadura bombeada giratoria

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

AD1HH1H2H3SWDiámetro de
empuñadura bombeada
CADAcc.PrecioPedir
K0685.206X10D63208052202810 +0,216 A petición
K0685.208X10D80249865243310 +0,220 A petición
K0685.208X12D80249865243312 +0,220 A petición
K0685.210X12D1002810265283712 +0,220 A petición
K0685.210X14D1002810265283714 +0,320 A petición
K0685.212X14D1253412080344014 +0,325 A petición
K0685.212X17D1253412080344017 +0,325 A petición
K0685.216X17D1603713183384817 +0,325 A petición
K0685.216X19D1603713183384819 +0,325 A petición
K0685.220X19D20040158105445319 +0,332 A petición
K0685.220X22D20040158105445322 +0,332 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33