HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Moletas con empuñadura, forma H, sin perforación transversal
K0262_H

Moletas con empuñadura, forma H, sin perforación transversal

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero 5.8.
Versión:Acero cromado en azul.Indicación:Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0262_H Moletas con empuñadura, forma H, sin perforación transversal 194 kB

Planos

Moletas con empuñadura, forma H, sin perforación transversal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del componente
TamañoDD1D2D3HH1H2LTCADAcc.PrecioPedir
K0262.2106HGris antracita RAL 7021140616,5103113161510 A petición
K0262.21065HGris claro RAL 7035140616,5103113161510 A petición
K0262.21066HRojo tráfico RAL 3020140616,5103113161510 A petición
K0262.21067HAmarillo colza RAL 1021140616,5103113161510 A petición
K0262.2206HGris antracita RAL 70212506181036151618,510 A petición
K0262.22065HGris claro RAL 70352506181036151618,510 A petición
K0262.22066HRojo tráfico RAL 30202506181036151618,510 A petición
K0262.22067HAmarillo colza RAL 10212506181036151618,510 A petición
K0262.2308HGris antracita RAL 7021363822104117162514 A petición
K0262.23085HGris claro RAL 7035363822104117162514 A petición
K0262.23086HRojo tráfico RAL 3020363822104117162514 A petición
K0262.23087HAmarillo colza RAL 1021363822104117162514 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33