- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- K0725
Ruedas de mano de dos radios de plástico
- K0725
Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura giratoria
- K0725
Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura plegable
- K0671
Volantes DIN 950 de fundición gris
- K0160
Volantes DIN 950 de aluminio
- K1208
Volantes DIN 950, de acero inoxidable
- K0161
Volantes de disco de aluminio
- K0161
Volantes de disco de aluminio
- K0162
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta
- K0162
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta
- K0163
Volantes de disco similares a DIN 950 de aluminio
- K1307
Volantes de disco con empuñadura giratoria
- K0164
Volantes de disco con empuñadura giratoria
- K0165
Volantes de disco sin empuñadura
- K0256
Volantes
- K0257
Volantes con empuñadura cilíndrica giratoria
- K0258
Volantes con empuñadura cilíndrica plegable
- K0259
Volantes con empuñadura cilíndrica de seguridad
- K0184
Volantes
- K0262
Moletas con empuñadura
- K0275
Ruedas delta
- K0726
Empuñaduras esféricas giratorias
- K0684
Manivelas de mano acodadas similares a DIN 468
- K0685
Manivelas de mano rectas similares a DIN 469
- K0727
Manivelas de mano de aluminio
- K0997
Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable
- K0996
Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria
- K0998
Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica de seguridad
- K0999
Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica giratoria
- K0266
Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica plegable
- K0659
Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica giratoria
- K0268
Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica de seguridad
- K0728
Manivelas esféricas de acero
- K0740
Empuñaduras cilíndricas giratorias con hexágono interior
- K0774
Empuñaduras cilíndricas giratorias
- K0775
Empuñaduras cilíndricas plegables
- K1000
Empuñaduras cilíndricas giratorias de acero inoxidable
- K0263
Empuñaduras cilíndricas giratorias
- K0264
Empuñaduras cilíndricas plegables
- K0265
Empuñaduras cilíndricas de seguridad con retrogiro automático
- K0166
Empuñaduras bombeadas fijas DIN 39, forma E, de acero
- K1199
Empuñaduras bombeadas fijas DIN 39, forma E, de acero inoxidable
- K0167
Empuñaduras bombeadas fijas DIN 39, forma E, de aluminio
- K0168
Empuñaduras bombeadas giratorias similares a DIN 98, forma E, de acero
- K1209
Empuñaduras bombeadas giratorias similares a DIN 98, forma E, de acero inoxidable
- K0169
Empuñaduras bombeadas giratorias similares a DIN 98, Forma E, de aluminio
- K1221
Empuñadoras cónicas fijas
- K0170
Empuñaduras giratorias
- K0651
Empuñaduras giratorias ovaladas
- K0172
Empuñaduras cónicas
- K1207
Botones cónicos
- K1222
Botones ovalados
- K1201
Empuñaduras cónicas giratorias
- K1202
Empuñaduras cónicas
- K0173
Arandelas de apoyo
- K0408
Indicador de posicionamiento
- K0409
Indicador de posicionamiento
- K0410
Indicador de posicionamiento
- K0411
Indicador de posicionamiento de programación libre
- K0771
Indicador de posicionamiento de programación libre
- K0412
Casquillos reductores
- K0413
Placas intermedias
- K0414
Placas de montaje
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Posición de montaje 1, carcasa de fundición inyectada de cinc. Posición de montaje 3, carcasa de aluminio.
Palanca de sujeción de plástico.Versión:Carcasa anodizada. Palanca de sujeción gris antracita.Indicación:Las placas de montaje forman una unidad compacta con los indicadores de posicionamiento. Garantizan una sujeción de husillo segura sin necesidad de trabajos de construcción adicionales. Debido al montaje sencillo, la placa de montaje también es muy adecuada para modificaciones de instalaciones existentes. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | Adecuado para el indicador de posición | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0414.04081 | Posición de montaje 1 | 21 | - | 22 | 11 | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 8 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | - |  | | A petición | | K0414.04101 | Posición de montaje 1 | 21 | - | 22 | 11 | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 10 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | - |  | | A petición | | K0414.04121 | Posición de montaje 1 | 21 | - | 22 | 11 | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 12 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | - |  | | A petición | | K0414.04141 | Posición de montaje 1 | 21 | - | 22 | 11 | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 14 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | - |  | | A petición | | K0414.09121 | Posición de montaje 1 | 34 | - | 30 | 17 | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 12 | M5 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | - |  | | A petición | | K0414.09141 | Posición de montaje 1 | 34 | - | 30 | 17 | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 14 | M5 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | - |  | | A petición | | K0414.09161 | Posición de montaje 1 | 34 | - | 30 | 17 | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 16 | M5 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | - |  | | A petición | | K0414.09201 | Posición de montaje 1 | 34 | - | 30 | 17 | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 20 | M5 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | - |  | | A petición | | K0414.04083 | Posición de montaje 3 | 21 | 11 | 22 | - | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 8 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | - |  | | A petición | | K0414.04103 | Posición de montaje 3 | 21 | 11 | 22 | - | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 10 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | - |  | | A petición | | K0414.04123 | Posición de montaje 3 | 21 | 11 | 22 | - | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 12 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | - |  | | A petición | | K0414.04143 | Posición de montaje 3 | 21 | 11 | 22 | - | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 14 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | - |  | | A petición | | K0414.09123 | Posición de montaje 3 | 34 | 17 | 30 | - | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 12 | M5 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | - |  | | A petición | | K0414.09143 | Posición de montaje 3 | 34 | 17 | 30 | - | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 14 | M5 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | - |  | | A petición | | K0414.09163 | Posición de montaje 3 | 34 | 17 | 30 | - | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 16 | M5 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | - |  | | A petición | | K0414.09203 | Posición de montaje 3 | 34 | 17 | 30 | - | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 20 | M5 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | - |  | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|