Grupos de mercancía
Ruedas de mano de dos radios de aluminio sin empuñadura, forma C, con agujero de referencia y chavetero
K1523_C

Ruedas de mano de dos radios de aluminio sin empuñadura, forma...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Volante de aluminio.
Cubierta del cubo de termoplástico, negra.
Tornillo prisionero ISO 4027 de acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Versión:Con recubrimiento de polvo negro o plata.Indicación:Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda ≤ 0,4 mm.Montaje:La cubierta del cubo se suministra sin montar.
Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela de apoyo K0173 mediante la conexión del chavetero en el árbol.
En las versiones con perforación transversal la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027.
Accesorios:K0173 Arandelas de apoyo.
K1160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912.
Volumen de suministroVolante de aluminio.
Cubierta del cubo.
Tornillo prisionero ISO 4027 (versiones con perforación transversal).
Indicación sobre el dibujo:
1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1523_C Ruedas de mano de dos radios de aluminio sin empuñadura, forma C, con agujero de referencia y chavetero 799 kB

Planos

Ruedas de mano de dos radios de aluminio sin empuñadura, forma C, con agujero de referencia y chavetero
Ruedas de mano de dos radios de aluminio sin empuñadura, forma C, con agujero de referencia y chavetero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaModelo
de forma
D1

D2D3L1L3HB3
T
CADAcc.PrecioPedir
K1523.12512104negroCagujero de referencia con ranura1251231183617,6413,8 A petición
K1523.12514105negroCagujero de referencia con ranura1251431183617,6516,3 A petición
K1523.16014105negroCagujero de referencia con ranura1601436204019,4516,3 A petición
K1523.16016105negroCagujero de referencia con ranura1601636204019,4518,3 A petición
K1523.12512204plataCagujero de referencia con ranura1251231183617,6413,8 A petición
K1523.12514205plataCagujero de referencia con ranura1251431183617,6516,3 A petición
K1523.16014205plataCagujero de referencia con ranura1601436204019,4516,3 A petición
K1523.16016205plataCagujero de referencia con ranura1601636204019,4518,3 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33