Grupos de mercancía
Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma C, con agujero de referencia y chavetero
K1525_C

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Volante de aluminio.
Empuñadura cilíndrica y cubierta de cubo de termoplástico, negro.
Eje de la empuñadura cilíndrica de acero inoxidable bruñido.
Tornillo prisionero ISO 4027 de acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Versión:Con recubrimiento de polvo negro o plata.Indicación:Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda ≤ 0,4 mm.Montaje:La cubierta del cubo se suministra sin montar.
Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela de apoyo K0173 mediante la conexión del chavetero en el árbol.
En las versiones con perforación transversal la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027.
Accesorios:K0173 Arandelas de apoyo.
K1160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912.
Volumen de suministroVolante de aluminio.
Cubierta del cubo.
Empuñadura cilíndrica plegable.
Tornillo prisionero ISO 4027 (versiones con perforación transversal).
Indicación sobre el dibujo:
1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1525_C Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma C, con agujero de referencia y chavetero 899 kB

Planos

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma C, con agujero de referencia y chavetero
Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma C, con agujero de referencia y chavetero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaModelo
de forma
AB3
D1

D2D3D4D5D6HLL1L2L3T
CADAcc.PrecioPedir
K1525.12512104negroCagujero de referencia con ranura424125123119,9M62017,610518564913,8 A petición
K1525.12514105negroCagujero de referencia con ranura425125143119,9M62017,610518564916,3 A petición
K1525.16014105negroCagujero de referencia con ranura555160143626M82617,813720805716,3 A petición
K1525.16016105negroCagujero de referencia con ranura555160163626M82617,813720805718,3 A petición
K1525.12512204plataCagujero de referencia con ranura424125123119,9M62017,610518564913,8 A petición
K1525.12514205plataCagujero de referencia con ranura425125143119,9M62017,610518564916,3 A petición
K1525.16014205plataCagujero de referencia con ranura555160143626M82617,813720805716,3 A petición
K1525.16016205plataCagujero de referencia con ranura555160163626M82617,813720805718,3 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33