{"product":{"productId":"agid.23632","price":230.72,"name":"Sensores magnéticos sensores pasivos diseño en miniatura con interfaz IO-Link"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasa de aluminio.
Cubierta del cable de poliuretano.
Cubierta del cable de poliuretano.
Versión
Diseño compacto del sensor y conector.
Conector M8, 6 polos, 1x bloqueo (E15).
Cable de conexión de 6 hilos ø 5,2 mm.
Radio de flexión del cable >= 52 mm (dinámico).
Conector M8, 6 polos, 1x bloqueo (E15).
Cable de conexión de 6 hilos ø 5,2 mm.
Radio de flexión del cable >= 52 mm (dinámico).
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carcasa de aluminio.
Cubierta del cable de poliuretano.
Cubierta del cable de poliuretano.
Versión
Diseño compacto del sensor y conector.
Conector M8, 6 polos, 1x bloqueo (E15).
Cable de conexión de 6 hilos ø 5,2 mm.
Radio de flexión del cable >= 52 mm (dinámico).
Conector M8, 6 polos, 1x bloqueo (E15).
Cable de conexión de 6 hilos ø 5,2 mm.
Radio de flexión del cable >= 52 mm (dinámico).
Indicación
Trabaja con cintas magnéticas K1663.
La distancia de lectura entre el sensor y la cinta debe ser de 0,1 a 2 mm.
El suministro de la tensión de alimentación y del consumo de corriente del sensor tiene lugar por medio de la electrónica posterior.
La precisión del sistema, la precisión de repetición y la velocidad de desplazamiento dependen de la electrónica posterior.
Conexión extraíble en los indicadores de posicionamiento K1657.
La distancia de lectura entre el sensor y la cinta debe ser de 0,1 a 2 mm.
El suministro de la tensión de alimentación y del consumo de corriente del sensor tiene lugar por medio de la electrónica posterior.
La precisión del sistema, la precisión de repetición y la velocidad de desplazamiento dependen de la electrónica posterior.
Conexión extraíble en los indicadores de posicionamiento K1657.
Datos técnicos
- Tipo de protección IP 67; EN 60529 (cabezal del sensor)
- Resistencia a choques 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Resistencia a la vibración 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
- Resistencia a choques 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Resistencia a la vibración 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Rango de temperatura
- Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura de almacenamiento -10…70 °C
- Temperatura de almacenamiento -10…70 °C
Montaje
El montaje debe realizarse de acuerdo con la información de usuario suministrada.
A) distancia de lectura del sensor/cinta ≤ 2 mm
B) desplazamiento lateral ± 2 mm
C) error de alineación ± 3°
D) inclinación longitudinal ± 1°
E) inclinación lateral ± 3°
A) distancia de lectura del sensor/cinta ≤ 2 mm
B) desplazamiento lateral ± 2 mm
C) error de alineación ± 3°
D) inclinación longitudinal ± 1°
E) inclinación lateral ± 3°
Tener en cuenta
100 % de humedad relativa del aire. Se admite la condensación (cabezal del sensor).
Indicación sobre el dibujo
1) Seno antes de coseno
2) Superficie de medición activa
3) Cinta magnética
2) Superficie de medición activa
3) Cinta magnética
Accesorios
Indicadores de posicionamiento K1657.
Cintas magnéticas K1663.
Cintas magnéticas K1663.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.