Grupos de mercancía
Sensores magnéticos sensores pasivos, diseño en miniatura
K1959

Sensores magnéticos sensores pasivos, diseño en miniatura

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio.
Cubierta del cable de PVC.
Versión:Diseño compacto del sensor y conector.
Conexión plana de 8 polos, 1x clavija.
Cable de conexión de 6 hilos de ø 3,55-0,3 mm.
Radio de curvatura del cable >17 mm (estático).
Indicación:Trabaja con cintas magnéticas K1663.
La distancia de lectura entre el sensor y la cinta debe ser de 0,1 a 2 mm.
El suministro de la tensión de alimentación y del consumo de corriente del sensor tiene lugar por medio de la electrónica.
La precisión del sistema, la precisión de repetición y la velocidad de desplazamiento dependen de la electrónica.
Conexión enchufable a los indicadores de posicionamiento K1905 y K1906.
Datos técnicos:- Tipo de protección IP 67; EN 60529 (cabezal del sensor)
- Resistencia a choques 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Resistencia a la vibración 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Rango de temperatura:- Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura de almacenamiento -10…70 °C
Montaje:El montaje debe realizarse de acuerdo con la información de usuario suministrada.
A) distancia de lectura del sensor/cinta ≤ 2 mm
B) desplazamiento lateral ± 2 mm
C) error de alineación ± 3°
D) inclinación longitudinal ± 1°
E) inclinación lateral ± 3°
Accesorios:Indicadores de posicionamiento K1905 y K1906.
Cintas magnéticas K1663.
Tener en cuenta:100 % de humedad relativa del aire. Se admite la condensación (cabezal del sensor).Indicación sobre el dibujo:
1) Seno antes de coseno
2) Superficie de medición activa
3) Cinta magnética
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1959 Sensores magnéticos sensores pasivos, diseño en miniatura 290 kB

Planos

Sensores magnéticos sensores pasivos, diseño en miniatura
Sensores magnéticos sensores pasivos, diseño en miniatura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaPL

HCADAcc.PrecioPedir
K1959.0020020026,715 A petición
K1959.0050050026,715 A petición
K1959.01000100026,715 A petición
K1959.02000200026,715 A petición
K1959.05000500026,715 A petición
K1959.100001000026,715 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33