Grupos de mercancía
Volantes DIN 950 de aluminio con empuñadura bombeada fija
K0160_MFG

Volantes DIN 950 de aluminio con empuñadura bombeada fija

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Volante de aluminio.
Empuñadura bombeada fija de aluminio, parte del eje de acero bruñido.
Empuñadura bombeada giratoria de aluminio, parte del eje de acero galvanizado y cromado en azul.
Versión:Llanta de la rueda girada y pulida.
A petición:Cubos con hembra cuadrada o volantes recubiertos con plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0160_MFG Volantes DIN 950 de aluminio con empuñadura bombeada fija 312 kB

Planos

Volantes DIN 950 de aluminio con empuñadura bombeada fija
Volantes DIN 950 de aluminio con empuñadura bombeada fija

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1D1D2D3L1L3B3
T
Número de
radios
Empuñadura bombeada fija
DIN 39, forma E
CADAcc.PrecioPedir
K0160.2080X10agujero de referencia8010H7251629--3ø16 x M6 x 50  A petición
K0160.2080X12agujero de referencia8012H7251629--3ø16 x M6 x 50  A petición
K0160.2100X10agujero de referencia10010H7291733--3ø16 x M6 x 50  A petición
K0160.2100X12agujero de referencia10012H7291733--3ø16 x M6 x 50  A petición
K0160.2125X12agujero de referencia12512H7311836--3ø20 x M8 x 64  A petición
K0160.2125X14agujero de referencia12514H7311836--3ø20 x M8 x 64  A petición
K0160.2140X14agujero de referencia14014H7361939--3ø20 x M8 x 64  A petición
K0160.2140X16agujero de referencia14016H7361939--3ø20 x M8 x 64  A petición
K0160.2160X14agujero de referencia16014H7362040--3ø25 x M10 x 80  A petición
K0160.2160X16agujero de referencia16016H7362040--3ø25 x M10 x 80  A petición
K0160.2180X16agujero de referencia18016H7372243--3ø25 x M10 x 80  A petición
K0160.2180X18agujero de referencia18018H7372243--3ø25 x M10 x 80  A petición
K0160.2200X18agujero de referencia20018H7432445--3ø25 x M10 x 80  A petición
K0160.2200X22agujero de referencia20022H7432445--3ø25 x M10 x 80  A petición
K0160.2250X22agujero de referencia25022H7492850--5ø32 x M12 x 100  A petición
K0160.2250X26agujero de referencia25026H7492850--5ø32 x M12 x 100  A petición
K0160.2315X26agujero de referencia31526H7543356--5ø32 x M12 x 100  A petición
K0160.2315X30agujero de referencia31530H7543356--5ø32 x M12 x 100  A petición
K0160.2400X30agujero de referencia40030H7653863--5ø36 x M16 x 112 A petición
K0160.2400X34agujero de referencia40034H7653863--5ø36 x M16 x 112 A petición
K0160.2500X34agujero de referencia50034H7794572--5ø36 x M16 x 112 A petición
K0160.2500X40agujero de referencia50040H7794572--5ø36 x M16 x 112 A petición
K0160.3080X10agujero de referencia con ranura8010H7251629311,43ø16 x M6 x 50  A petición
K0160.3080X12agujero de referencia con ranura8012H7251629413,83ø16 x M6 x 50  A petición
K0160.3100X10agujero de referencia con ranura10010H7291733311,43ø16 x M6 x 50  A petición
K0160.3100X12agujero de referencia con ranura10012H7291733413,83ø16 x M6 x 50  A petición
K0160.3125X12agujero de referencia con ranura12512H7311836413,83ø20 x M8 x 64  A petición
K0160.3125X14agujero de referencia con ranura12514H7311836516,33ø20 x M8 x 64  A petición
K0160.3140X14agujero de referencia con ranura14014H7361939516,33ø20 x M8 x 64  A petición
K0160.3140X16agujero de referencia con ranura14016H7361939518,33ø20 x M8 x 64  A petición
K0160.3160X14agujero de referencia con ranura16014H7362040516,33ø25 x M10 x 80  A petición
K0160.3160X16agujero de referencia con ranura16016H7362040518,33ø25 x M10 x 80  A petición
K0160.3180X16agujero de referencia con ranura18016H7372243518,33ø25 x M10 x 80  A petición
K0160.3180X18agujero de referencia con ranura18018H7372243620,83ø25 x M10 x 80  A petición
K0160.3200X18agujero de referencia con ranura20018H7432445620,83ø25 x M10 x 80  A petición
K0160.3200X22agujero de referencia con ranura20022H7432445624,83ø25 x M10 x 80  A petición
K0160.3250X22agujero de referencia con ranura25022H7492850624,85ø32 x M12 x 100  A petición
K0160.3250X26agujero de referencia con ranura25026H7492850829,35ø32 x M12 x 100  A petición
K0160.3315X26agujero de referencia con ranura31526H7543356829,35ø32 x M12 x 100  A petición
K0160.3315X30agujero de referencia con ranura31530H7543356833,35ø32 x M12 x 100  A petición
K0160.3400X30agujero de referencia con ranura40030H7653863833,35ø36 x M16 x 112 A petición
K0160.3400X34agujero de referencia con ranura40034H76538631037,35ø36 x M16 x 112 A petición
K0160.3500X34agujero de referencia con ranura50034H77945721037,35ø36 x M16 x 112 A petición
K0160.3500X40agujero de referencia con ranura50040H77945721243,35ø36 x M16 x 112 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33