Grupos de mercancía
Volantes DIN 950 de fundición gris con empuñadura bombeada fija
K0671_MFG

Volantes DIN 950 de fundición gris con empuñadura bombeada fija

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Volante de fundición gris.Versión:Llanta de la rueda girada y pulida.
A petición:Cubos con hembra cuadrada o volantes recubiertos con plástico.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0671_MFG Volantes DIN 950 de fundición gris con empuñadura bombeada fija 288 kB

Planos

Volantes DIN 950 de fundición gris con empuñadura bombeada fija
Volantes DIN 950 de fundición gris con empuñadura bombeada fija

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1D1D2D3L1L3B3
T
Número de
radios
Empuñadura bombeada fija
DIN 39, forma E
CADAcc.PrecioPedir
K0671.2080X10agujero de referencia8010H7251629--3ø16 x M6 x 50  A petición
K0671.2080X12agujero de referencia8012H7251629--3ø16 x M6 x 50  A petición
K0671.2100X10agujero de referencia10010H7261733--3ø16 x M6 x 50  A petición
K0671.2100X12agujero de referencia10012H7261733--3ø16 x M6 x 50  A petición
K0671.2125X12agujero de referencia12512H7331836--3ø20 x M8 x 64  A petición
K0671.2125X14agujero de referencia12514H7331836--3ø20 x M8 x 64  A petición
K0671.2140X14agujero de referencia14014H7331939--3ø20 x M8 x 64  A petición
K0671.2140X16agujero de referencia14016H7331939--3ø20 x M8 x 64  A petición
K0671.2160X14agujero de referencia16014H7372040--3ø25 x M10 x 80  A petición
K0671.2160X16agujero de referencia16016H7372040--3ø25 x M10 x 80  A petición
K0671.2180X16agujero de referencia18016H7362243--3ø25 x M10 x 80  A petición
K0671.2180X18agujero de referencia18018H7362243--3ø25 x M10 x 80  A petición
K0671.2200X18agujero de referencia20018H7382445--3ø25 x M10 x 80  A petición
K0671.2200X22agujero de referencia20022H7382445--3ø25 x M10 x 80  A petición
K0671.2250X22agujero de referencia25022H7462850--5ø32 x M12 x 100  A petición
K0671.2250X26agujero de referencia25026H7462850--5ø32 x M12 x 100  A petición
K0671.2315X26agujero de referencia31526H7543356--5ø32 x M12 x 100  A petición
K0671.2315X30agujero de referencia31530H7543356--5ø32 x M12 x 100  A petición
K0671.2400X30agujero de referencia40030H7683863--5ø36 x M16 x 112 A petición
K0671.2400X34agujero de referencia40034H7683863--5ø36 x M16 x 112 A petición
K0671.2500X34agujero de referencia50034H7794572--5ø36 x M16 x 112 A petición
K0671.2500X40agujero de referencia50040H7794572--5ø36 x M16 x 112 A petición
K0671.3080X10agujero de referencia con ranura8010H7251629311,43ø16 x M6 x 50  A petición
K0671.3080X12agujero de referencia con ranura8012H7251629413,83ø16 x M6 x 50  A petición
K0671.3100X10agujero de referencia con ranura10010H7261733311,43ø16 x M6 x 50  A petición
K0671.3100X12agujero de referencia con ranura10012H7261733413,83ø16 x M6 x 50  A petición
K0671.3125X12agujero de referencia con ranura12512H7331836413,83ø20 x M8 x 64  A petición
K0671.3125X14agujero de referencia con ranura12514H7331836516,33ø20 x M8 x 64  A petición
K0671.3140X14agujero de referencia con ranura14014H7331939516,33ø20 x M8 x 64  A petición
K0671.3140X16agujero de referencia con ranura14016H7331939518,33ø20 x M8 x 64  A petición
K0671.3160X14agujero de referencia con ranura16014H7372040516,33ø25 x M10 x 80  A petición
K0671.3160X16agujero de referencia con ranura16016H7372040518,33ø25 x M10 x 80  A petición
K0671.3180X16agujero de referencia con ranura18016H7362243518,33ø25 x M10 x 80  A petición
K0671.3180X18agujero de referencia con ranura18018H7362243620,83ø25 x M10 x 80  A petición
K0671.3200X18agujero de referencia con ranura20018H7382445620,83ø25 x M10 x 80  A petición
K0671.3200X22agujero de referencia con ranura20022H7382445624,83ø25 x M10 x 80  A petición
K0671.3250X22agujero de referencia con ranura25022H7462850624,85ø32 x M12 x 100  A petición
K0671.3250X26agujero de referencia con ranura25026H7462850829,35ø32 x M12 x 100  A petición
K0671.3315X26agujero de referencia con ranura31526H7543356829,35ø32 x M12 x 100  A petición
K0671.3315X30agujero de referencia con ranura31530H7543356833,35ø32 x M12 x 100  A petición
K0671.3400X30agujero de referencia con ranura40030H7683863833,35ø36 x M16 x 112 A petición
K0671.3400X34agujero de referencia con ranura40034H76838631037,35ø36 x M16 x 112 A petición
K0671.3500X34agujero de referencia con ranura50034H77945721037,35ø36 x M16 x 112 A petición
K0671.3500X40agujero de referencia con ranura50040H77945721243,35ø36 x M16 x 112 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33