Grupos de mercancía
Volantes de disco con empuñadura giratoria, forma E, con agujero de referencia
K0164_E

Volantes de disco con empuñadura giratoria, forma E, con agujero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Duroplast PF 31, negro.
Cubo de acero niquelado.
Empuñadura giratoria, partes de acero niquelado.
Versión:Con un brillo intenso.Indicación:El volante se suministra con la empuñadura sin montar.A petición:Otros agujeros de referencia.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0164_E Volantes de disco con empuñadura giratoria, forma E, con agujero de referencia 181 kB

Planos

Volantes de disco con empuñadura giratoria, forma E, con agujero de referencia

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaModelo
de forma
Material de piezas de aceroD1D2D3D4D6D7D8H1H2L1L2L3L4CADAcc.PrecioPedir
K0164.1100X10Econ agujero de referenciaacero10010H8222079M6299829,5193954,7  A petición
K0164.1125X12Econ agujero de referenciaacero12512H82621101M6349834244654,7  A petición
K0164.1140X14Econ agujero de referenciaacero14014H83025110M83912838,5275282,2  A petición
K0164.1160X16Econ agujero de referenciaacero16016H83330128M84312841,330,15782,2  A petición
K0164.1160X18Econ agujero de referenciaacero16018H83330128M84312841,330,15782,2  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33