- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- K1523
Ruedas de mano de 2 radios de aluminio sin empuñadura
- K1524
Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria
- K1525
Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable
- K0725
Ruedas de mano de dos radios de plástico
- K0725
Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura giratoria
- K0725
Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura plegable
- K0162
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta
- K0162
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta
- K0671
Volantes DIN 950 de fundición gris
- K0160
Volantes DIN 950 de aluminio
- K1208
Volantes DIN 950, de acero inoxidable
- K1520
Volantes de disco de aluminio sin empuñadura
- K1521
Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica giratoria
- K1522
Volantes de disco de aluminio, con empuñadura cilíndrica plegable
- K0161
Volantes de disco de aluminio
- K0161
Volantes de disco de aluminio
- K0163
Volantes de disco similares a DIN 950 de aluminio
- K1307
Volantes de disco con empuñadura giratoria
- K0164
Volantes de disco con empuñadura giratoria
- K0165
Volantes de disco sin empuñadura
- K0256
Volantes
- K0257
Volantes con empuñadura cilíndrica giratoria
- K0258
Volantes con empuñadura cilíndrica plegable
- K0259
Volantes con empuñadura cilíndrica de seguridad
- K0184
Volantes
- K0262
Moletas con empuñadura
- K0275
Ruedas delta
- K1661
Volantes de chapa de acero
- K1875
Volantes de chapa de acero
- K1876
Volantes de chapa de acero inoxidable
- K0726
Empuñaduras esféricas giratorias
- K0684
Manivelas de mano acodadas similares a DIN 468
- K0685
Manivelas de mano rectas similares a DIN 469
- K0727
Manivelas de mano de aluminio
- K0997
Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable
- K0996
Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria
- K0998
Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica de seguridad
- K0999
Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica giratoria
- K0266
Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica plegable
- K0659
Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica giratoria
- K0268
Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica de seguridad
- K0728
Manivelas esféricas de acero
- K0740
Empuñaduras cilíndricas giratorias con hexágono interior
- K0774
Empuñaduras cilíndricas giratorias
- K0775
Empuñaduras cilíndricas plegables
- K1000
Empuñaduras cilíndricas giratorias de acero inoxidable
- K0263
Empuñaduras cilíndricas giratorias
- K1468
Empuñaduras cilíndricas de plástico giratorias
- K1469
Empuñaduras cilíndricas de plástico plegables
- K0265
Empuñaduras cilíndricas de seguridad con retrogiro automático
- K1470
Empuñaduras cilíndricas de seguridad de plástico con retrogiro automático
- K0166
Empuñaduras bombeadas fijas DIN 39, forma E, de acero
- K1199
Empuñaduras bombeadas fijas DIN 39, forma E, de acero inoxidable
- K0167
Empuñaduras bombeadas fijas DIN 39, forma E, de aluminio
- K0168
Empuñaduras bombeadas giratorias similares a DIN 98, forma E, de acero
- K1209
Empuñaduras bombeadas giratorias similares a DIN 98, forma E, de acero inoxidable
- K0169
Empuñaduras bombeadas giratorias similares a DIN 98, Forma E, de aluminio
- K1221
Empuñaduras cónicas fijas
- K0170
Empuñaduras giratorias
- K0651
Empuñaduras giratorias ovaladas
- K0172
Empuñaduras cónicas
- K1207
Botones cónicos
- K1222
Botones ovalados
- K1201
Empuñaduras cónicas giratorias
- K1202
Empuñaduras cónicas
- K0173
Arandelas de apoyo
- K0408
Indicador de posicionamiento
- K0409
Indicador de posicionamiento
- K0410
Indicador de posicionamiento
- K0411
Indicador de posicionamiento de programación libre
- K0771
Indicador de posicionamiento de programación libre
- K1657
Indicadores de posicionamiento de plástico con interfaz electrónica IO-Link
- K1658
Sensores magnéticos sensores pasivos diseño en miniatura con interfaz IO-Link
- K1905
Indicador de posicionamiento cuasi-absoluto, independiente de la red, precisión del indicador de 10 µm, diseño pequeño
- K1906
Indicador de posicionamiento cuasi-absoluto, independiente de la red, precisión del indicador de 10 µm
- K1959
Sensores magnéticos sensores pasivos, diseño en miniatura
- K1926
Sensores de eje hueco con palpado magnético
- K1927
Casquillos reductores
- K1663
Cinta magnética escala codificada incrementalmente, longitud del polo 5 mm
- K0412
Casquillos reductores
- K0413
Placas intermedias
- K0414
Placas de montaje
- K1928
Botones de regulación con indicador de posicionamiento pantalla digital
- K1929
Indicador de posicionamiento para volantes pantalla analógica/digital
- K1930
Volantes para indicador de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1521_AVolantes de disco de aluminio con empuñadura cilíndrica... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Volante de aluminio. Empuñadura cilíndrica y cubierta de cubo de termoplástico, negro. Eje de la empuñadura cilíndrica de acero inoxidable bruñido. Tornillo prisionero ISO 4027 de acero con clase de resistencia 45 H, negro.Versión:Con recubrimiento de polvo negro o plata.Indicación:Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda ≤ 0,4 mm.Montaje:La cubierta del cubo y de la empuñadura cilíndrica giratoria se suministran sin montar. Para el montaje, el eje de la empuñadura debe atornillarse a la perforación de alojamiento. Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela de apoyo K0173 mediante la conexión del chavetero en el árbol. En las versiones con perforación transversal la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027.Accesorios:K0173 Arandelas de apoyo. K1160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912.Volumen de suministroVolante de aluminio. Cubierta del cubo. Empuñadura cilíndrica giratoria. Tornillo prisionero ISO 4027 (versiones con perforación transversal).Indicación sobre el dibujo:1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Forma | Modelo de forma | A | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L3 | H | H2 | D7 | L | L2 | D5 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1521.0801016 | negro | A | agujero de referencia con perforación transversal | 27 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | 68 | 39 | M4 | | | A petición | | K1521.0801216 | negro | A | agujero de referencia con perforación transversal | 27 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | 68 | 39 | M4 | | | A petición | | K1521.1001016 | negro | A | agujero de referencia con perforación transversal | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | 81 | 48 | M5 | | | A petición | | K1521.1001216 | negro | A | agujero de referencia con perforación transversal | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | 81 | 48 | M5 | | | A petición | | K1521.1251216 | negro | A | agujero de referencia con perforación transversal | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 96 | 60 | M6 | | | A petición | | K1521.1251416 | negro | A | agujero de referencia con perforación transversal | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 96 | 60 | M6 | | | A petición | | K1521.0801026 | plata | A | agujero de referencia con perforación transversal | 27 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 5,5 | M6 | 68 | 39 | M4 | | | A petición | | K1521.0801226 | plata | A | agujero de referencia con perforación transversal | 27 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16 | 29 | 16,6 | 6,5 | M6 | 68 | 39 | M4 | | | A petición | | K1521.1001026 | plata | A | agujero de referencia con perforación transversal | 33 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 5,5 | M6 | 81 | 48 | M5 | | | A petición | | K1521.1001226 | plata | A | agujero de referencia con perforación transversal | 33 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17 | 33 | 17,5 | 6,5 | M6 | 81 | 48 | M5 | | | A petición | | K1521.1251226 | plata | A | agujero de referencia con perforación transversal | 42 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 96 | 60 | M6 | | | A petición | | K1521.1251426 | plata | A | agujero de referencia con perforación transversal | 42 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18 | 36 | 18,3 | 6,5 | M6 | 96 | 60 | M6 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|