Grupos de mercancía
Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma C con agujero de referencia y chavetero
K1520_C

Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma C con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Volante de aluminio.
Cubierta del cubo de termoplástico, negra.
Tornillo prisionero ISO 4027 de acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Versión:Con recubrimiento de polvo negro o plata.Indicación:Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda ≤ 0,4 mm.Montaje:La cubierta del cubo se suministra sin montar.
Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela de apoyo K0173 mediante la conexión del chavetero en el árbol.
En las versiones con perforación transversal la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027.
Accesorios:K0173 Arandelas de apoyo.
K1160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912.
Volumen de suministroVolante de aluminio.
Cubierta del cubo.
Tornillo prisionero ISO 4027 (versiones con perforación transversal).
Indicación sobre el dibujo:
1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1520_C Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma C con agujero de referencia y chavetero 1 MB

Planos

Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma C con agujero de referencia y chavetero
Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma C con agujero de referencia y chavetero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaModelo
de forma
D1

D2D3L1L3HB3
T
CADAcc.PrecioPedir
K1520.08010103negroCagujero de referencia con ranura801026162916,6311,4 A petición
K1520.08012104negroCagujero de referencia con ranura801226162916,6413,8 A petición
K1520.10010103negroCagujero de referencia con ranura1001028173317,5311,4 A petición
K1520.10012104negroCagujero de referencia con ranura1001228173317,5413,8 A petición
K1520.12512104negroCagujero de referencia con ranura1251231183618,3413,8 A petición
K1520.12514105negroCagujero de referencia con ranura1251431183618,3516,3 A petición
K1520.08010203plataCagujero de referencia con ranura801026162916,6311,4 A petición
K1520.08012204plataCagujero de referencia con ranura801226162916,6413,8 A petición
K1520.10010203plataCagujero de referencia con ranura1001028173317,5311,4 A petición
K1520.10012204plataCagujero de referencia con ranura1001228173317,5413,8 A petición
K1520.12512204plataCagujero de referencia con ranura1251231183618,3413,8 A petición
K1520.12514205plataCagujero de referencia con ranura1251431183618,3516,3 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33