Grupos de mercancía
Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma E con agujero de referencia
K1520_E

Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma E con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Volante de aluminio.
Cubierta del cubo de termoplástico, negra.
Tornillo prisionero ISO 4027 de acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Versión:Con recubrimiento de polvo negro o plata.Indicación:Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda ≤ 0,4 mm.Montaje:La cubierta del cubo se suministra sin montar.
Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela de apoyo K0173 mediante la conexión del chavetero en el árbol.
En las versiones con perforación transversal la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027.
Accesorios:K0173 Arandelas de apoyo.
K1160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912.
Volumen de suministroVolante de aluminio.
Cubierta del cubo.
Tornillo prisionero ISO 4027 (versiones con perforación transversal).
Indicación sobre el dibujo:
1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1520_E Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma E con agujero de referencia 978 kB

Planos

Volantes de disco de aluminio sin empuñadura, forma E con agujero de referencia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaModelo
de forma
D1

D2D3L1L3HCADAcc.PrecioPedir
K1520.080101negroEcon agujero de referencia801026162916,6 A petición
K1520.080121negroEcon agujero de referencia801226162916,6 A petición
K1520.100101negroEcon agujero de referencia1001028173317,5 A petición
K1520.100121negroEcon agujero de referencia1001228173317,5 A petición
K1520.125121negroEcon agujero de referencia1251231183618,3 A petición
K1520.125141negroEcon agujero de referencia1251431183618,3 A petición
K1520.080102plataEcon agujero de referencia801026162916,6 A petición
K1520.080122plataEcon agujero de referencia801226162916,6 A petición
K1520.100102plataEcon agujero de referencia1001028173317,5 A petición
K1520.100122plataEcon agujero de referencia1001228173317,5 A petición
K1520.125122plataEcon agujero de referencia1251231183618,3 A petición
K1520.125142plataEcon agujero de referencia1251431183618,3 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33