Grupos de mercancía
Indicador de posicionamiento cuasiabsoluto, independiente de la red, precisión del indicador de 10 µm, diseño pequeño
K1905

Indicador de posicionamiento cuasi-absoluto, independiente de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de plástico.
Ventana de la pantalla LCD.
Versión:Indicador de posicionamiento con compartimento de batería integrado.
Sensor enchufable.
LCD de baja potencia.
Indicación:Medidor digital independiente de la red para la detección de la posición sin juego.
El sistema se utiliza con frecuencia en la industria y la artesanía para trabajos de medición en topes longitudinales y angulares (en escuadradoras, estampados de chapa, prensas plegadoras, etc.).
Las dimensiones recomendadas para el montaje en panel son 67+3 x 33+0,3.
El indicador angular es programable.
El área de visualización es de ~11 mm de alto y es escalable de -999999 a 999999.
La máx. precisión de visualización es decimal hasta 10 µm.
El indicador de posicionamiento dispone de una memoria con batería y de un control de batería con símbolo de batería baja a ~2,4 V.
El compartimento de las baterías permite el sencillo reemplazo de las mismas.
El suministro de energía tiene lugar a través de 2 baterías Micro-AAA (no incluidas en el volumen de suministro).
Datos técnicos:- Resolución 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01 pulgadas
- Precisión del sistema ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L en m
- Tensión de funcionamiento 3 V DC, protegido contra polarización inversa
- Consumo de corriente ~150 µA a 3 V DC
- Precisión de repetición ±0,01 mm
- Velocidad máx. de desplazamiento 5 m/s
- EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Tipo de protección IP 40, todo el dispositivo
- Tipo de protección IP 54, lado frontal
Rango de temperatura:- Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura de almacenamiento -10…70 °C
Montaje:El montaje debe realizarse de acuerdo con la información de usuario suministrada.Funciones:- Función de medida incremental y de reinicio
- Entrada directa del valor de referencia/offset
Accesorios:- Sensores magnéticos K1959
- Cintas magnéticas K1663
- Sensores de eje hueco K1926
Tener en cuenta:La humedad relativa del aire no debe superar el 95 %. No está permitida la condensación.Indicación sobre el dibujo:
1) Conexión del sensor
2) Compartimento de las baterías
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1905 Indicador de posicionamiento cuasi-absoluto, independiente de la red, precisión del indicador de 10 µm, diseño pequeño 306 kB

Planos

Indicador de posicionamiento cuasi-absoluto, independiente de la red, precisión del indicador de 10 µm, diseño pequeño

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónCADAcc.PrecioPedir
K1905.01Indicador De Posición A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33