- K0434
Bisagras de plástico que se pueden colgar, izquierda
- K0434
Bisagras de plástico que se pueden colgar, derecha
- K0435
Bisagras de plástico
- K1963
Bisagras de plástico, separables, desmontables
- K0436
Bisagras de plástico con función de sujeción
- K0437
Bisagras de plástico con agujeros alargados
- K0438
Bisagras de plástico con salientes guía, se pueden colgar
- K0439
Bisagras de plástico con función de retención
- K0440
Bisagras de plástico con fricción ajustable
- K1195
Bisagra de aluminio con fricción ajustable
- K1196
Bisagras de aluminio con fricción ajustable
- K1518
Bisagras de acero inoxidable con fricción preajustada
- K1197
Bisagra de aluminio con función de retención
- K1198
Bisagras de aluminio con función de retención
- K1004
Bisagras de plástico con perforación de fijación
- K1005
Bisagras de plástico con casquillo
- K1006
Bisagras de plástico con tornillo de fijación
- K1007
Bisagras de plástico con casquillo y tornillo de fijación
- K2119
Bisagras de espiga de plástico
- K0441
Bisagras de fundición inyectada de cinc con agujeros alargados
- K0442
Bisagras de fundición inyectada de cinc con función de sujeción
- K1897
Bisagras de fundición inyectada de cinc
- K1898
Bisagras de fundición inyectada de cinc, ajustables
- K1899
Bisagras de fundición inyectada de cinc con tornillo de fijación
- K2101
Bisagras Aluminio, interior, con alma tipo I
- K2102
Medias bisagras Aluminio, interiores
- K2103
Medias bisagras Aluminio, exteriores
- K2104
Ejes acero de inoxidable para medias bisagras
- K2105
Embellecedoras de plástico para medias bisagras
- K0579
Bisagras de aluminio que se pueden colgar, izquierda
- K0579
Bisagras de aluminio que se pueden colgar, derecha
- K0580
Bisagras de aluminio
- K1084
Bisagras de acero inoxidable
- K1343
Bisagra de acero inoxidable
- K1852
Bisagras de acero inoxidable
- K1964
Bisagras de acero inoxidable, separables, desmontables
- K1853
Bisagras de acero inoxidable con tornillo de fijación
- K1900
Bisagras de acero inoxidable ajustables
- K1085
Bisagras de acero inoxidable
- K1341
Bisagras de acero inoxidable
- K1809
Bisagras de acero inoxidable
- K1810
Bisagras de acero inoxidable con tornillo de fijación
- K1346
Bisagras atornillables ajustables de acero inoxidable
- K1348
Bisagra de acero inoxidable
- K1345
Bisagras de acero inoxidable que se pueden colgar, derecha
- K1345
Bisagras de acero inoxidable que se pueden colgar, izquierda
- K1342
Bisagras que se pueden descolgar de acero inoxidable
- K1347
Bisagras atornillables de acero o acero inoxidable
- K1141
Bisagras de acero, sin mantenimiento
- K1082
Bisagras de chapa de acero o chapa de acero inoxidable
- K1349
Bisagras atornillables de acero inoxidable
- K1517
Bisagras de acero inoxidable
- K1447
Bisagras de acero o acero inoxidable interiores, ángulo de apertura 90°
- K1448
Bisagras de acero o acero inoxidable interiores, ángulo de apertura 125°
- K1449
Bisagras de acero interiores, ángulo de apertura 110°
- K1519
Bisagras de acero interiores ángulo de apertura 110°
- K1140
Bisagras soldables
- K1805
Bisagras de acero o acero inoxidable soldables
- K1173
Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 50 mm
- K1174
Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 75 mm
- K1175
Bisagras elásticas de acero, acero inoxidable o aluminio, 120 mm
- K1176
Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 180 mm
- K1177
Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 240 mm
- K1178
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,20 Nm
- K1179
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,35 Nm
- K1665
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,50 Nm
- K1180
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,7 Nm
- K1666
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,7 Nm, versión larga
- K1667
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,9 Nm, versión larga
- K1181
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 1,3 Nm
- K1182
Bisagras elásticas Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 3,8 Nm
- K1142
Bisagras angulares con tuercas de fijación
- K1143
Bisagras angulares con tuercas de fijación, versión larga
- K1338
Bisagras angulares con tuercas de fijación
- K1144
Bisagras angulares con agujero avellanado, versión larga
- K1304
Bisagra de acero inoxidable atornillables
- K0985
Bisagras de acero inoxidable soldables
- K1337
Bisagras de acero inoxidable, soldables
- K0984
Bisagras soldables
- K1499
Interruptores de seguridad de bisagra
- K1501
Interruptores de seguridad de bisagra versión alargada
- K1874
Conectores macho M8x1, casquillo con cierre de rosca sin apantallar
- K1498
Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca
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
Las bisagras ofrecen posibilidades de fijación para puertas, tapas y compuertas, cubiertas y carcasas en la construcción de máquinas y de instalaciones.
Bisagras industriales de KIPP
KIPP ofrece en su gama numerosas variantes distintas de bisagras industriales. Las bisagras crean una unión móvil entre dos componentes fijos. Dependiendo del material son especialmente robustas, resistentes a la corrosión y fáciles de usar.
Las bisagras se emplean en la construcción clásica de máquinas, la construcción de plantas, los aparatos y la fabricación industrial de muebles. Suelen ir instaladas en puertas, compuertas y cubiertas, así como en bastidores o perfiles. Gracias al uso de materiales especialmente resistentes, algunos modelos son adecuados para ámbitos exigentes como la construcción naval o en el mar.
|
|
|
Bisagras – Diferencias en el material
KIPP ofrece distintas variantes de bisagras de materiales diferentes. |
Bisagras de plástico |
Las bisagras de plástico se caracterizan por su peso ligero. Están fabricadas de termoplástico reforzado con fibra de vidrio y tienen un eje de acero o acero inoxidable. Debido al material, las bisagras de plástico son especialmente adecuadas para su uso en el ámbito interior o en el ámbito exterior sin que influyan directamente las condiciones meteorológicas. |
Bisagras de aluminio |
Las bisagras de aluminio tienen un campo de utilización muy versátil. Los herrajes de fundición inyectada de aluminio se utilizan, entre otros usos, en puertas, cubiertas, carcasas, así como en otras muchas aplicaciones en el ámbito exterior e interior. |
Bisagras de acero |
Las bisagras de acero son más estables en comparación con las bisagras de plástico y aluminio. Por eso pueden utilizarse como bisagras de carga pesada para mover de forma fiable puertas y compuertas macizas. Debido a las propiedades típicas del material recomendamos utilizar bisagras de acero en el ámbito interior. |
Bisagras de acero inoxidable |
Las bisagras de acero inoxidable son especialmente adecuadas para las aplicaciones en el ámbito exterior, ya que no solo están protegidas contra la corrosión, sino que también son resistentes a la intemperie. Para áreas en las se exige mayor resistencia a la corrosión o una resistencia al agua marina, KIPP ofrece bisagras de calidad A4. |
|
|
Las distintas variantes permiten numeras áreas de aplicación de las bisagras industriales de KIPP. Descubra la variedad de las distintas versiones. |
Bisagras estándar |
Las bisagras estándar de KIPP son muy estables y garantizan un movimiento fiable. No se pueden colgar o fijar. Se ofrecen en diversos materiales y tamaños. De esta manera se puede seleccionar siempre la variante adecuada para cada aplicación y atornillarla de forma rápida y sencilla. Según la versión también son adecuadas como bisagras de carga pesada. |
Bisagras para colgar |
Las bisagras que se pueden colgar tienen una estructura parecida a las bisagras estándar. Sin embargo, se pueden también descolgar y facilitan un desmontaje rápido de tapas, compuertas y puertas. Se diferencia entre bisagras de izquierda y derecha. Dependiendo de la variante seleccionada, el elemento se abre a la izquierda o a la derecha. |
Bisagras con función de sujeción |
Las bisagras de sujeción o las bisagras ajustables están provistas en el eje de una palanca de sujeción. Mediante ella se establece una sujeción que permite posicionar la bisagra de forma precisa. Así las compuertas de mantenimiento no se retienen, sino que se pueden fijar fácilmente. En nuestra tienda dispone de bisagras con función de sujeción de plástico o de fundición inyectada de cinc. |
Bisagras con función de retención |
Las bisagras de retención se enclavan en diversas posiciones, garantizando así que las puertas o compuertas permanezcan abiertas de forma segura. Según el modelo, la bisagra de retención tiene un número distinto de pestañas predefinidas. También depende de cada producto el momento de torsión necesario para superar el punto de retención de la bisagra y soltar el enclavamiento. En KIPP encontrará bisagras con función de retención de plástico y aluminio. |
Bisagras con fricción ajustable |
Las bisagras con fricción ajustable, también denominadas bisagras con momento de torsión, permiten posicionar la puerta en cualquier ángulo deseado. Con ayuda de un tornillo de cabeza cilíndrica se puede regular la resistencia de fricción en progresión continua de 0 Nm a 1 Nm. En la variante más grande se puede realizar un ajuste continuo de 0 a 5 Nm. En comparación con las bisagras con función de sujeción no hay palanca de sujeción integrada y por tanto ningún canto molesto. Sin embargo, siempre es necesaria una llave hexagonal para el ajuste. Las bisagras con fricción ajustable se ofrecen en aluminio. Para áreas en las que no es necesario un ajuste continuo de la fricción, KIPP ofrece bisagras con fricción de previo ajuste de acero inoxidable. |
Bisagras interiores |
Las bisagras interiores se caracterizan por su colocación en el interior del objeto. De este modo se que la bisagra no sea visible ni tenga cantos molestos, y permite otras posibilidades constructivas y de diseño técnico. Las bisagras no visibles o de interior tienen una aplicación en la construcción de máquinas y la construcción de armario de conmutación. |
Bisagras para soldar |
Las bisagras soldables de KIPP se pueden soldar debido a su selección de material y el grosor de material especial. Las conexiones macizas entre el rodamiento fijo y el objeto móvil permiten la utilización como bisagra de carga pesada. Las bisagras especiales para soldar son de acero inoxidable y por tanto resistentes a ácidos y al agua marina. En combinación con las altas capacidades de carga son adecuadas también en barcos para garantizar un movimiento seguro de puertas y escotillas macizas. |
Bisagras elásticas |
Las bisagras elásticas de KIPP tienen un resorte integrado y sirven para la apertura y cierre automatizados de puertas y compuertas. El momento de torsión para mover los resortes varía según la variante de la bisagra elástica. Están disponibles como bisagras de acero o acero inoxidable con resorte visible o bisagras de aluminio con resorte integrado. |
Bisagras de seguridad |
KIPP incluye en su oferta interruptores de seguridad de bisagra. Sirven para controlar la posición de cubiertas de protección, tapas de protección y puertas de protección giratorias. El ángulo de conmutación de los interruptores de bisagra se puede ajustar libremente y avisan a partir de un radio de movimiento determinado. Se puede mostrar directamente la información sobre el estado de abertura actual, por ejemplo en el monitor de un controlador lógico programable (control PLC). |
|
|
Comprar online las bisagras de KIPP
Compre sus bisagras de KIPP directamente en la tienda online. Confíe en nuestra experiencia de años y déjese convencer por nuestros productos. Si no encuentra la bisagra adecuada para su aplicación,póngase en contacto
con nosotros. Si lo desea también creamos soluciones especiales individuales, exactamente a la medida de su construcción. |
|
|
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|