Grupos de mercancía
Carriles telescópicos extensión completa para carga pesada, capacidad de carga hasta 200 kg
K0544

Carriles telescópicos extensión completa para carga pesada,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles, jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero C.
Versión:Carriles cincados mediante procedimiento galvánico y pasivados en azul.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación:En carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Retención en posición cerrada. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. En caso de montaje horizontal, el valor es menor. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 10.000 ó 100.000 ciclos.Tener en cuenta:Todos los carriles telescópicos han sido probados según DIN EN 15338.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0544 Carriles telescópicos extensión completa para carga pesada, capacidad de carga hasta 200 kg 166 kB

Planos

Carriles telescópicos extensión completa para carga pesada, capacidad de carga hasta 200 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1A2A3Carrera
S
LCapacidad de carga por par
(10 000 ciclos) kg
Capacidad de carga
por par
(100.000 ciclos) kg
Capacidad de carga
por par kg
horizontal
EstadoCADAcc.PrecioPedir
K0544.10800-22444867280080014512030Expira A petición

Indicaciones sobre este artículo

Indicación: 

Aquí encontrará productos que se van a descatalogar en breve y económicas ofertas especiales.

Venta en pares
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33