HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Escalas de acero inoxidable, autoadhesivas
K0759_ME

Escalas de acero inoxidable, autoadhesivas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4310.Versión:Acabado natural.Indicación:Escalas de acero inoxidable en versión rígida con parte trasera autoadhesiva. Sección transversal de 15 x 1 mm.

Superficie con acabado mate y graduaciones ricas en contrastes de color negro profundo. Las graduaciones están hechas con láser en profundidad.
A petición:– Punto cero a la derecha/abajo o en el centro
– Graduaciones arriba/a la derecha o en los dos lados
– Otras longitudes
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0759_ME Escalas de acero inoxidable, autoadhesivas 105 kB

Planos

Escalas de acero inoxidable, autoadhesivas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

Posición
de montaje
Punto ceroDivisiónGraduacionesLCADAcc.PrecioPedir
K0759.000010X0300Escalahorizontala la izquierda1 mmabajo300 A petición
K0759.000010X0500Escalahorizontala la izquierda1 mmabajo500 A petición
K0759.000010X0700Escalahorizontala la izquierda1 mmabajo700 A petición
K0759.000010X1000Escalahorizontala la izquierda1 mmabajo1000 A petición
K0759.010010X0300Escalaverticalarriba1 mma la izquierda300 A petición
K0759.010010X0500Escalaverticalarriba1 mma la izquierda500 A petición
K0759.010010X0700Escalaverticalarriba1 mma la izquierda700 A petición
K0759.010010X1000Escalaverticalarriba1 mma la izquierda1000 A petición