HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Nonio y marcas cero de acero inoxidable, autoadhesivas
K0759_NE

Nonio y marcas cero de acero inoxidable, autoadhesivas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4310.Versión:Acabado natural.Indicación:Escalas de acero inoxidable en versión rígida con parte trasera autoadhesiva. Sección transversal de 15 x 1 mm.

Superficie con acabado mate y graduaciones ricas en contrastes de color negro profundo. Las graduaciones están hechas con láser en profundidad.
A petición:– Punto cero a la derecha/abajo o en el centro
– Graduaciones arriba/a la derecha o en los dos lados
– Otras longitudes
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0759_NE Nonio y marcas cero de acero inoxidable, autoadhesivas 136 kB

Planos

Nonio y marcas cero de acero inoxidable, autoadhesivas

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

Posición
de montaje
Punto ceroGraduacionesCADAcc.PrecioPedir
K0759.0001Noniohorizontala la izquierdaarriba A petición
K0759.0101Nonioverticalarribaa la derecha A petición
K0759.00Marca cerohorizontal-- A petición
K0759.01Marca cerovertical-- A petición

Otros artículos de esta categoría