Grupos de mercancía
Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y dos pulsadores
K1530

Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Punta de empuñadura de acero inoxidable PA6.
Tubo de unión de plástico de PVC.
Versión:Punta de empuñadura con estructura fina de color negro.
Tubo de unión girado, negro.
Indicación:Forma A:
Pulsador 1 (cambiador)
Pulsador 2 (contacto N/A)
2 LED
Conector de 8 polos

Forma B:
Parada de emergencia (2 contactos N/C)
Pulsador 1 (cambiador)
Pulsador 2 (contacto N/A)
2 LED
Conector de 12 polos

Conector montado en la punta de empuñadura del eje de tubería inferior.
Conector (K1498) con cable de 10 m disponible como accesorio. Debe pedirse por separado.

Grado de protección: IP65 con conector atornillado.

Disponible empuñadura de tubo adecuada ópticamente sin función de conmutación eléctrica (K1528).
Montaje:Desde el lado de manejo.Indicación sobre el dibujo:
1) Parada de emergencia
2) LED rojo
3) LED verde
4) Pulsador 1
5) Pulsador 2
6) Conector, M12x1
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1530 Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y dos pulsadores 846 kB
 Indicación técnica de empuñaduras de tubo con función de conmutación eléctrica 132 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y dos pulsadores

Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y dos pulsadores sin parada de emergencia

Más información

Planos

Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y dos pulsadores sin parada de emergencia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABB1D

HH1H2LL1Capacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1530.180A18048328,5801060230131000 A petición

Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y dos pulsadores con parada de emergencia

Más información

Planos

Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y dos pulsadores con parada de emergencia

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaABB1D

HH1H2LL1L2Capacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1530.1180B18048328,580106023013301000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33