Grupos de mercancía
Palancas de sujeción con rosca exterior y collar para arandela de junta y apoyo Hygienic Usit® de Freudenberg Process Seals
K1317

Palancas de sujeción con rosca exterior y collar para arandela...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Piezas de acero inoxidable 1.4404.
Junta del vástago 70 EPDM 295.

Versión:Con un brillo intenso.Indicación:

Palanca de sujeción concebida para zonas de higiene. Gracias a la parte de la empuñadura totalmente cerrada y la junta de vástago, es imposible que se contamine la parte interior de la palanca. Además, la rosca está equipada con un collar cónico para que la unión pueda realizarse de forma segura, higiénica y estanca mediante una arandela de junta y apoyo Hygienic USIT®.

Gracias a la profundidad de rugosidad superficial extremadamente reducida, con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm, es prácticamente imposible que se adhieran partículas de suciedad al tornillo. La superficie pulida con brillo intenso garantiza una limpieza sencilla.

En posición de reposo, la palanca gira libremente. Es imposible abrirla sin querer. Al montar la palanca en piezas expuestas a vibraciones, el engranaje proporciona una mayor protección contra el desgaste.

A petición:Otras longitudes de rosca, rosca no métrica.Accesorios:

Arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® K1491.

Características especiales:
 RoHS

Planos

Palancas de sujeción con rosca exterior y collar para arandela de junta y apoyo Hygienic Usit® de Freudenberg Process Seals

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LCADAcc.PrecioPedir
K1317.106X201M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81620 A petición
K1317.106X301M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81630 A petición
K1317.106X401M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81640 A petición
K1317.106X501M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81650 A petición
K1317.206X202M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131620 A petición
K1317.206X302M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131630 A petición
K1317.206X402M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131640 A petición
K1317.206X502M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131650 A petición
K1317.208X202M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131620 A petición
K1317.208X302M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131630 A petición
K1317.208X402M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131640 A petición
K1317.208X502M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131650 A petición
K1317.208X602M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131660 A petición
K1317.308X163M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22016 A petición
K1317.308X203M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22020 A petición
K1317.308X253M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22025 A petición
K1317.308X303M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22030 A petición
K1317.308X353M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22035 A petición
K1317.308X403M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22040 A petición
K1317.308X503M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22050 A petición
K1317.308X603M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22060 A petición
K1317.310X203M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22020 A petición
K1317.310X253M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22025 A petición
K1317.310X303M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22030 A petición
K1317.310X353M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22035 A petición
K1317.310X403M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22040 A petición
K1317.310X503M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22050 A petición
K1317.310X603M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22060 A petición
K1317.312X253M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22025 A petición
K1317.312X303M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22030 A petición
K1317.312X353M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22035 A petición
K1317.312X403M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22040 A petición
K1317.312X503M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22050 A petición
K1317.312X603M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22060 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33