Grupos de mercancía
SYMPAtouch

SYMPAtouch

Volver

La línea de productos SYMPAtouch se distingue por su óptima capacidad y seguridad de agarre. El material suave y antideslizante se compone de plástico reforzado con fibra de vidrio y elastómero termoplástico. Al agarrar se adapta perfectamente a los movimientos de la mano, garantizando así un manejo agradable.
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
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33