HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Arandelas con diámetro exterior grande DIN 9021
K1150

Arandelas con diámetro exterior grande DIN 9021

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico, dureza
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Las arandelas tienen un diámetro exterior de D2 = ~3 × D1.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1150 Arandelas con diámetro exterior grande DIN 9021 115 kB

Planos

Arandelas con diámetro exterior grande DIN 9021

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Para
tornillos
D1

D2HCADAcc.PrecioPedir
K1150.03AceroM33,290,8 A petición
K1150.04AceroM44,3121 A petición
K1150.05AceroM55,3151,2 A petición
K1150.06AceroM66,4181,6 A petición
K1150.08AceroM88,4242 A petición
K1150.10AceroM1010,5302,5 A petición
K1150.12AceroM1213373 A petición
K1150.14AceroM1415443 A petición
K1150.16AceroM1617503 A petición
K1150.18AceroM1820564 A petición
K1150.20AceroM2022604 A petición
K1150.24AceroM2426725 A petición
K1150.30AceroM3033926 A petición
K1150.103Acero inoxidableM33,290,8 A petición
K1150.104Acero inoxidableM44,3121 A petición
K1150.105Acero inoxidableM55,3151,2 A petición
K1150.106Acero inoxidableM66,4181,6 A petición
-Acero inoxidableM88,4242 A petición
-Acero inoxidableM1010,5302,5 A petición
-Acero inoxidableM1213373 A petición
-Acero inoxidableM1415443 A petición
-Acero inoxidableM1617503 A petición
-Acero inoxidableM1820564 A petición
-Acero inoxidableM2022604 A petición
-Acero inoxidableM2426725 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33