HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Bisagras de aluminio con fricción ajustable
K1195

Bisagras de aluminio con fricción ajustable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio 6060 T5.
Embellecedores de PA 6.6.
Arandelas de POM.
Versión:Negro anodizado.Indicación:Las bisagras con momento de torsión permiten colocar la puerta en cualquier ángulo. La resistencia a la fricción se puede regular de forma continua con un tornillo de ajuste de 0-1 Nm.
Ángulo de apertura: 270°.

Máx. resistencia a la tracción: 2240 N
Máx. resistencia al cizallamiento: 1050 N

Fijación mediante tornillos de cabeza avellanada según DIN 7991.
Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1195 Bisagras de aluminio con fricción ajustable 241 kB

Planos

Bisagras de aluminio con fricción ajustable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1BB1D

D1SCADAcc.PrecioPedir
K1195.35301352130153,5103,3 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33