HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,20 Nm, muelle de apertura
K1178_A

Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio 6060 T5.
Embellecedores de PA 6.6.
Versión:Negro anodizado.Indicación:Las bisagras cuentan con un muelle tensor integrado de acero inoxidable. Este permite abrir y cerrar puertas y válvulas automáticamente.
Ángulo de apertura: 270°.

Momento de torsión del muelle:
M (0°): 0,20 Nm/M (90°): 0,12 Nm/M (180°): 0,07 Nm

Fijación mediante tornillos avellanados según DIN 7991.
Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1178_A Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,20 Nm, muelle de apertura 129 kB

Planos

Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,20 Nm, muelle de apertura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1BB1D

D1SCADAcc.PrecioPedir
K1178.353001352130153,5103,3 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33