HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 240 mm
K1177

Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 240 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4301.
Muelle tensor de acero inoxidable.
Versión:Acero con acabado natural o cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Bisagras en modelo enrollado.
Ángulo de apertura: 270°.

Momento de torsión del muelle al abrir:
M (0°): 2,55 Nm/M (90°): 1,68 Nm/M (180°): 0,84 Nm
Momento de torsión del muelle al cerrar:
M (0°): 0,84 Nm/M (90°): 1,68 Nm/M (180°): 2,55 Nm

Forma A: Sin perforaciones
Forma B: Con perforaciones
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1177 Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 240 mm 182 kB
 Indicación técnica para bisagras elásticas 93,2 kB

Planos (vista completa)

Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 240 mm

Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 240 mm, 50 mm, muelle de apertura

Más información

Planos

Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 240 mm, 50 mm, muelle de apertura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersiónMaterial
del cuerpo
de base
Color
del cuerpo de base
AA1BB1DD1SCADAcc.PrecioPedir
K1177.4024000AMuelle de aperturaAceroAcabado natural40-240--41,5 A petición
K1177.4024001BMuelle de aperturaAceroCincado4022,724060441,5 A petición
K1177.14024000AMuelle de aperturaAcero inoxidableAcabado natural40-240--41,5 A petición
K1177.14024001BMuelle de aperturaAcero inoxidableAcabado natural4022,724060441,5 A petición

Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 240 mm, muelle de cierre

Más información

Planos

Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 240 mm, muelle de cierre

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersiónMaterial
del cuerpo
de base
Color
del cuerpo de base
AA1BB1D

D1SCADAcc.PrecioPedir
K1177.4024010AMuelle de cierreAceroAcabado natural40-240--41,5 A petición
K1177.4024011BMuelle de cierreAceroCincado4022,724060441,5 A petición
K1177.14024010AMuelle de cierreAcero inoxidableAcabado natural40-240--41,5 A petición
K1177.14024011BMuelle de cierreAcero inoxidableAcabado natural4022,724060441,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33