HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 50 mm, muelle de cierre
K1173_B

Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 50 mm, muelle de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4301.
Muelle tensor de acero inoxidable.
Versión:Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Bisagras en modelo enrollado.
Ángulo de apertura: 270°.

Momento de torsión del muelle:
M (0°): 0,25 Nm/M (90°): 0,65 Nm/M (180°): 1,1 Nm
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1173_B Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 50 mm, muelle de cierre 155 kB

Planos

Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 50 mm, muelle de cierre

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
AA1BB1D

D1SCADAcc.PrecioPedir
K1173.50501Acero5095030542 A petición
K1173.150501Acero inoxidable50105030542 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33