HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo, forma C
K1193_C

Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Tornillo hexagonal DIN EN ISO 4017 clase de resistencia 8.8 negro.
Tornillo cilíndrico DIN EN ISO 4762 clase de resistencia 8.8 negro.
Bola con acabado natural.
Indicación:Las bolas de sujeción con bola esférica sirven para unir la pieza de trabajo con el estabilizador de pieza de trabajo de manera flexible y garantizan un amplio grado de libertad para la pieza de trabajo.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762, M10
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1193_C Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo, forma C 136 kB
 Indicación técnica para estabilizador de pieza de trabajo 603 kB

Planos

Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1L1CADAcc.PrecioPedir
K1193.3251240C25,4M1240A petición
K1193.3251640C25,4M1640A petición
K1193.3252050C25,4M2050A petición
K1193.3252450C25,4M2450A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33