Grupos de mercancía
Dispositivo de sujeción de CN, ancho de mordaza de 125 mm
K1238

Dispositivo de sujeción de CN, ancho de mordaza de 125 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base y alojamiento de mordaza de acero de cementación.Versión:Endurecido y pulido por todos los lados.Características:Los dispositivos de sujeción de CN tienen funciones de sujeción muy diversas:
- Precisión de repetición igual/inferior a 0,01 mm
- Mordaza fija en todos los niveles (X,Y,Z)
- Montaje vertical directamente en la mesa de máquinas
- Amplio rango de sujeción mediante mordazas escalonadas de montaje
- Posibilidad de colocación a los lados, con perforaciones de fijación para intervalo ranurado de 63 mm y 100 mm
- Rápido ajuste predeterminado del rango de sujeción mediante pernos de inserción
- Equipamiento básico con dos mordazas atornillables reversibles y una manivela de mano
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1238 Dispositivo de sujeción de CN, ancho de mordaza de 125 mm 251 kB
 Indicación técnica dispositivo de sujeción CN 423 kB

Planos

Dispositivo de sujeción de CN, ancho de mordaza de 125 mm

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaBLL1L2L3L4L5H
Rango de sujeción
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1238.1254701254701153002801505640-23937,6 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33