HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción neumáticos con leva
K1410

Dispositivos de sujeción neumáticos con leva

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio.
Brazo de sujeción de acero.
Versión:Carcasa anodizada.
Brazo de sujeción bruñido.
Indicación:El dispositivo de sujeción lateral neumático es adecuado para la sujeción de piezas de trabajo que se deben mecanizar desde arriba. Con la sujeción lateral la superficie de mecanizado superior está libre de bordes que la obstaculicen. Los dispositivos de sujeción lateral tienen accionamiento neumático. Mediante el amplio ángulo de giro del brazo de sujeción es posible colocar y retirar libremente la pieza de trabajo. Así queda garantizado un acceso óptimo a la pinza de trabajo. La forma de bloque de la carcasa permite posibilidades de fijación universales, de forma que el dispositivo de sujeción lateral se ajuste de forma óptima a la pieza de trabajo que se vaya a sujetar. Los dispositivos de sujeción lateral están disponibles con mordaza de sujeción de acabado natural o acanalada. De esta manera pueden sujetarse piezas brutas y piezas de trabajo previamente mecanizadas.
Los dispositivos de sujeción laterales neumáticos pueden colocarse además en varios puntos y accionarse en una secuencia determinada. El control se realiza a través de un control de máquina o manual. Los dispositivos de sujeción neumáticos se caracterizan, en líneas generales, por su accionamiento por aire comprimido. Esto se traduce en una menor intervención del usuario, sobre todo en caso de procesos de sujeción frecuentes.

La fuerza de sujeción hace referencia a 0,5 MPa.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: acabado natural
Forma B: acanalado
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1410 Dispositivos de sujeción neumáticos con leva 332 kB

Planos

Dispositivos de sujeción neumáticos con leva
Dispositivos de sujeción neumáticos con leva

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoFormaBB1B2B3D

D1D2D3D4HH1H2H3H4CADAcc.PrecioPedir
K1410.10901A442512354,5612,2M42-43625,52881,9 A petición
K1410.20901B442512354,5612,2M42-43625,52881,9 A petición
K1410.11352A654018536,58,518M62-65439,533122,4 A petición
K1410.21352B654018536,58,518M62-65439,533122,4 A petición
ReferenciaL

L1L2L3L4L6L7L8L9S1
(Recorrido)
Fuerza
de sujeción
N
Presión de servicio
MPa
CADAcc.PrecioPedir
K1410.10909020125653275212-0,3 - 1,0 A petición
K1410.20909020125653275212-0,3 - 1,0 A petición
K1410.11351353020812843810,5343-0,3 - 1,0 A petición
K1410.21351353020812843810,5343-0,3 - 1,0 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33