Grupos de mercancía
Empuñaduras de estrella de tres picos 2K ergonómicas
K0980

Empuñaduras de estrella de tres picos 2K ergonómicas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Componente duro de plástico reforzado con fibra de vidrio.
Componente blando de elastómero termoplástico.
Casquillo o perno roscado de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Se suministra la combinación de colores estándar
negro grafito RAL 9011 (componente duro) y
gris antracita RAL 7021 (componente blando).

Los componentes blandos permiten un agarre ergonómico del elemento de mando. Gracias a la forma de construcción cerrada se consigue suficiente protección contra la suciedad.
A petición:Otras combinaciones de colores.Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0980 Empuñaduras de estrella de tres picos 2K ergonómicas 153 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras de estrella de tres picos 2K ergonómicas

Empuñadura de estrella de tres picos 2K ergonómica con rosca interior

Más información

Planos

Empuñadura de estrella de tres picos 2K ergonómica con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
DD1D2HH1TCADAcc.PrecioPedir
K0980.5008KaceroM853,823,941617 A petición
K0980.5010KaceroM1053,823,941617 A petición
K0980.6308KaceroM867,723,936617 A petición
K0980.6310KaceroM1067,723,936617 A petición
K0980.05008Kacero inoxidableM853,823,941617 A petición
K0980.05010Kacero inoxidableM1053,823,941617 A petición
K0980.06308Kacero inoxidableM867,723,936617 A petición
K0980.06310Kacero inoxidableM1067,723,936617 A petición

Empuñadura de estrella de tres picos 2K ergonómica con rosca exterior

Más información

Planos

Empuñadura de estrella de tres picos 2K ergonómica con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del componente
DD1D2HH1LCADAcc.PrecioPedir
K0980.5008X20LaceroM853,823,941620 A petición
K0980.5008X25LaceroM853,823,941625 A petición
K0980.5008X30LaceroM853,823,941630 A petición
K0980.5008X40LaceroM853,823,941640 A petición
K0980.5010X20LaceroM1053,823,941620 A petición
K0980.5010X25LaceroM1053,823,941625 A petición
K0980.5010X30LaceroM1053,823,941630 A petición
K0980.5010X40LaceroM1053,823,941640 A petición
K0980.6308X20LaceroM867,723,936620 A petición
K0980.6308X25LaceroM867,723,936625 A petición
K0980.6308X30LaceroM867,723,936630 A petición
K0980.6308X40LaceroM867,723,936640 A petición
K0980.6310X20LaceroM1067,723,936620 A petición
K0980.6310X25LaceroM1067,723,936625 A petición
K0980.6310X30LaceroM1067,723,936630 A petición
K0980.6310X40LaceroM1067,723,936640 A petición
K0980.05008X20Lacero inoxidableM853,823,941620 A petición
K0980.05008X25Lacero inoxidableM853,823,941625 A petición
K0980.05008X30Lacero inoxidableM853,823,941630 A petición
K0980.05008X40Lacero inoxidableM853,823,941640 A petición
K0980.05010X20Lacero inoxidableM1053,823,941620 A petición
K0980.05010X25Lacero inoxidableM1053,823,941625 A petición
K0980.05010X30Lacero inoxidableM1053,823,941630 A petición
K0980.05010X40Lacero inoxidableM1053,823,941640 A petición
K0980.06308X20Lacero inoxidableM867,723,936620 A petición
K0980.06308X25Lacero inoxidableM867,723,936625 A petición
K0980.06308X30Lacero inoxidableM867,723,936630 A petición
K0980.06308X40Lacero inoxidableM867,723,936640 A petición
K0980.06310X20Lacero inoxidableM1067,723,936620 A petición
K0980.06310X25Lacero inoxidableM1067,723,936625 A petición
K0980.06310X30Lacero inoxidableM1067,723,936630 A petición
K0980.06310X40Lacero inoxidableM1067,723,936640 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33