HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Empuñadura de estrella de tres picos 2K ergonómica con rosca interior
K0980_IG

Empuñadura de estrella de tres picos 2K ergonómica con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Componente duro de plástico reforzado con fibra de vidrio.
Componente blando de elastómero termoplástico.
Casquillo de acero con clase de resistencia 5.8 o
de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Se suministra la combinación de colores estándar
negro grafito RAL 9011 (componente duro) y
gris antracita RAL 7021 (componente blando).

Los componentes blandos permiten un agarre ergonómico del elemento de mando. Gracias a la forma de construcción cerrada se consigue suficiente protección contra la suciedad.
A petición:Otras combinaciones de colores.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0980_IG Empuñadura de estrella de tres picos 2K ergonómica con rosca interior 158 kB

Planos

Empuñadura de estrella de tres picos 2K ergonómica con rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
D=GEWINDED1D2HH1TCADAcc.PrecioPedir
K0980.5008AceroM853,823,964117 A petición
K0980.5010AceroM1053,823,964117 A petición
K0980.6308AceroM867,723,963617 A petición
K0980.6310AceroM1067,723,963617 A petición
K0980.05008Acero inoxidableM853,823,964117 A petición
K0980.05010Acero inoxidableM1053,823,964117 A petición
K0980.06308Acero inoxidableM867,723,963617 A petición
K0980.06310Acero inoxidableM1067,723,963617 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33